ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リサイクルプラスチックパレット R2-1218F-2再生ブラック 814502

リサイクルプラスチックパレット R2-1218F-2再生ブラック 814502 81450201BKRCP
通常単価(税別)
77,718
税込単価
85,490
通常出荷日:1日目

【特長】・鞘フォークに対応する差込口高さ95mmのパレットです・ウイング車のトラックへ短辺から積み込み...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81450201BKRCP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81450201BKRCPの仕様・寸法情報

トラスココード
379-8144
質量(g)
54200.0
高さ(mm)
165
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
310×95
中央桁幅(mm)
260
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
81450201BKRCP379-8144

サンコー リサイクルプラスチックパレット R2-1218F-2再生ブラック 814502仕様・規格
両面二方差し
最大動荷重(kg):2000
最大静荷重(kg):6000
色:ブラック
間口(mm):1200
奥行(mm):1800
高さ(mm):165
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):310×95
中央桁幅(mm):260
-
質量・質量単位
54.2kg

型番リスト

表示件数
型番
81450201BKRCP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,718
( 85,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鞘フォークに対応する差込口高さ95mmのパレットです
・ウイング車のトラックへ短辺から積み込みできるため、効率の良い荷役が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルプラスチックパレット R2-1218F-2再生ブラック 814502の型番81450201BKRCPのページです。 型番81450201BKRCPに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルプラスチックパレット R2-1218F-2再生ブラック 814502のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルプラスチックパレット R2-1218F-2再生ブラック 814502
リサイクルプラスチックパレット 808400 D4-712 ブラック
パレット R2-1012F-2 青
プラスチックパレット R2ー1111Fー2
パレット R2-068100F 青
プラスチックパレット R2-1111
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格77,71811,40037,00239,91229,06417,860
通常出荷日1日目11日目8日目8日目8日目8日目
トラスココード379-8144525-3315198-2125198-2048198-0490855-1513
質量(g)54200.08000.029800.030700.013100.025800.0
高さ(mm)165140130150120144
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×95260×88280×70260×80200×60275×74
中央桁幅(mm)260190/140340190150300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました