ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルー

プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルー SK-D4-114118-2-BLL
通常単価(税別)
23,045円
税込単価
25,350円
通常出荷日:11日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 (北海道、沖縄、離島は除きます。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-D4-114118-2-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-D4-114118-2-BLLの仕様・寸法情報

トラスココード
348-1461
質量(g)
14100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
140
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×80
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
200×55
中央桁幅(mm)
間口側:320 奥行側:200
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SK-D4-114118-2-BLL348-1461

-
サンコー プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルー仕様・規格
外周突起付パレット
ハンドリフト対応
最大動荷重(kg):750(※荷崩れ防止対策時)
最大静荷重(kg):3000
色:ライトブルー
間口(mm):1180
奥行(mm):1140
高さ(mm):140
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):200×55
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):260×80
中央桁幅(mm):間口側:320 奥行側:200
内寸(mm):1160*1120*20(突起高さ:20)
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
14.1kg

型番リスト

表示件数
型番
SK-D4-114118-2-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,045円
( 25,350円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000 (北海道、沖縄、離島は除きます。)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルーの型番SK-D4-114118-2-BLLのページです。 型番SK-D4-114118-2-BLLに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット 812262 D4-114118-2 ライトブルー
プラスチックパレット 814457 D4-1212-3 ライトブルー
プラスチックパレット 813051 R4-074084F ライトブルー
パレットTP-100134R4ライトブルー 813403
プラスチックパレット D2-1012
プラスチックパレット D4ー1113ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格23,045円25,244円36,232円34,025円23,031円39,153円
通常出荷日11日目7日目11日目9日目8日目8日目
トラスココード348-1461268-2744348-1428379-8155818-8793198-0501
質量(g)14100.018000.09000.013000.014700.019800.0
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)14015015098130150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×8090×260195×100250×50260×88260×90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました