17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)

グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)
通常単価(税別)
3,0153,921
税込単価
3,3174,313
通常出荷日:1日目

【特長】・トラスコ中山社のグリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)です。

  • ボタンヘッドタイプニップルとピンタイプニップルに対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
G3C-10S-A697-6237

4550414316977
TRUSCO グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) 265mm仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):265
品名:ホース(ばね付き)
タイプ:ハイドロリックニップル用
-
質量・質量単位
100g
G3C-12S-A697-6238

4550414316984
TRUSCO グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) 314mm仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):314
品名:ホース(ばね付き)
タイプ:ハイドロリックニップル用
-
質量・質量単位
105g
G3C-18S-A697-6236

4550414316991
TRUSCO グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) 466mm仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):466
品名:ホース(ばね付き)
タイプ:ハイドロリックニップル用
-
質量・質量単位
115g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4550414316977
697-6237
100.000
265
1個
4550414316984
697-6238
105.000
314
1個
4550414316991
697-6236
115.000
466
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,015
( 3,317 )
1日目
3,361
( 3,697 )
1日目
3,921
( 4,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラスコ中山社のグリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)です。

ご注意

  • ボタンヘッドタイプニップルとピンタイプニップルに対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)
グリスガン用ホース(ハイドロリックニップル用)
グリスガン用 ストレートノズル
グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)
グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)
グリス用ホース(SKR.EPL用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格3,015-2,715 -654 -808 -907 -12,504 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
品名ホース(ばね付き)ホースストレートノズル---
タイプハイドロリックニップル用ハイドロリックニップル用ストレート---
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト