17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

グリスガン用ホース(ハイドロリックニップル用)

グリスガン用ホース(ハイドロリックニップル用)
通常単価(税別)
2,7153,471
税込単価
2,9873,818
通常出荷日:1日目

【材質】・ポリウレタン

  • ボタンヘッドタイプニップルとピンタイプニップルに対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
G3C-10-A680-7636

4550414316793
TRUSCO グリスガン用ホース 10インチ(ハイドロリックニップル用)仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):254
品名:ホース
タイプ:ハイドロリックニップル用
ポリウレタン
質量・質量単位
74g
G3C-12-A680-7628

4550414316809
TRUSCO グリスガン用ホース 12インチ(ハイドロリックニップル用)仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):305
品名:ホース
タイプ:ハイドロリックニップル用
ポリウレタン
質量・質量単位
77g
G3C-14-A680-7629

4550414316816
TRUSCO グリスガン用ホース 14インチ(ハイドロリックニップル用)仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):356
品名:ホース
タイプ:ハイドロリックニップル用
ポリウレタン
質量・質量単位
80g
G3C-18-A680-7633

4550414316823
TRUSCO グリスガン用ホース 18インチ(ハイドロリックニップル用)仕様・規格
接続部ネジ径:R1/8(28山)
全長(mm):457
品名:ホース
タイプ:ハイドロリックニップル用
ポリウレタン
質量・質量単位
83g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4550414316793
680-7636
74.000
254
1個
4550414316809
680-7628
77.000
305
1個
4550414316816
680-7629
80
356
1個
4550414316823
680-7633
83.000
457
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,715
( 2,987 )
1日目
3,007
( 3,308 )
1日目
3,214
( 3,535 )
1日目
3,471
( 3,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • ボタンヘッドタイプニップルとピンタイプニップルに対応しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリスガン用ホース(ハイドロリックニップル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリスガン用ホース(ハイドロリックニップル用)
グリスガン用 ストレートノズル
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)
グリスニップル用変換継手
TRUSCO グリスニップル(ボタンヘッドタイプ)
TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,715-654 -3,015 -942525 -368 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
品名ホースストレートノズルホース(ばね付き)---
材質1ポリウレタン---黄銅棒
タイプハイドロリックニップル用ストレートハイドロリックニップル用---

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト