17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シェルパーPRT-109181(50枚入りX10パック)【500個入り】

シェルパーPRT-109181(50枚入りX10パック) PRT109181
通常単価(税別)
37,703円
税込単価
41,473円
通常出荷日:8日目

【特長】・吸水、保水性に優れたダブルニット構造です・超純水洗浄のクリーンパックです・ヒートカットにより...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRT109181
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PRT109181の仕様・寸法情報

トラスココード
405-6898
質量(g)
8000.0
材質1
ポリエステル
ケース入数(枚×袋)
50枚×10袋

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PRT109181405-6898

-
シェルパー シェルパーPRT-109181(50枚入りX10パック)
半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
仕様・規格
CR用ニットワイパー大判タイプ
ケース入数(枚×袋):50枚×10袋
シートサイズ(インチ):9×18
ポリエステル
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
PRT109181
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,703円
( 41,473円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水、保水性に優れたダブルニット構造です
・超純水洗浄のクリーンパックです
・ヒートカットにより、端面からの発じんを最小限に抑えています
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シェルパーPRT-109181(50枚入りX10パック)の型番PRT109181のページです。 型番PRT109181に関する仕様情報を記載しております。
シェルパーPRT-109181(50枚入りX10パック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェルパーPRT-109181(50枚入りX10パック)
M-3S
ワイパー スーパーCN
ちょこっとM-3-2
ポリエステルワイパー シェルパー(R)
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業アズワンテックスワイプ
通常価格37,703円29,200円25,265円6,329円27,339円25,705円
通常出荷日8日目8日目1日目8日目1日目1日目
トラスココード405-6898406-7807295-1118827-8324--
質量(g)8000.06500.03800.01300.0--
材質1ポリエステルキュプラ不織布キュプラ・ポリエステルキュプラ不織布--
ケース入数(枚×袋)50枚×10袋100枚/袋×30袋----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました