17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

トラスコ中山 ベルト荷締機用プロテクター

トラスコ中山 ベルト荷締機用プロテクター
通常単価(税別)
556円~976円
税込単価
612円~1,074円
通常出荷日:1日目

【特長】・荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TGP-25P693-5352

4550414317127
TRUSCO 荷締機用樹脂プロテクター 25mm用仕様・規格
適合ベルト機種:ベルト幅25mm
幅(mm):120
高さ(mm):60
幅×長さ×厚さ(mm):120×60×1.2
適合ベルト幅(mm):25
ポリプロピレン
質量・質量単位
7g
TGP-38P693-5351

4550414317134
TRUSCO 荷締機用樹脂プロテクター 38mm用仕様・規格
適合ベルト機種:ベルト幅35~38mm
幅(mm):175
高さ(mm):90
幅×長さ×厚さ(mm):175×90×1.2
適合ベルト幅(mm):35~38
ポリプロピレン
質量・質量単位
15g
TGP-50P693-5353

4550414317141
TRUSCO 荷締機用樹脂プロテクター 50mm用仕様・規格
適合ベルト機種:ベルト幅50mm
幅(mm):210
高さ(mm):110
幅×長さ×厚さ(mm):210×110×1.2
適合ベルト幅(mm):50
ポリプロピレン
質量・質量単位
27g
TGP-75P693-5354

4550414317158
TRUSCO 荷締機用樹脂プロテクター 75mm用仕様・規格
適合ベルト機種:ベルト幅75mm
幅(mm):280
高さ(mm):140
幅×長さ×厚さ(mm):280×140×1.2
適合ベルト幅(mm):75
ポリプロピレン
質量・質量単位
38g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

適合ベルト機種

最小発注数量
4550414317127
693-5352
7.000
60
120
ベルト幅25mm
1個
4550414317134
693-5351
15.000
90
175
ベルト幅35~38mm
1個
4550414317141
693-5353
27.000
110
210
ベルト幅50mm
1個
4550414317158
693-5354
38.000
140
280
ベルト幅75mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556円
( 612円 )
1日目
647円
( 712円 )
1日目
781円
( 859円 )
1日目
976円
( 1,074円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。
・片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
【材質】
・ ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ベルト荷締機用プロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ベルト荷締機用プロテクター
ベルト荷締機用プロテクター
トラスコ中山 ベルト荷締機 スナップフック
トラスコ中山 ベルト荷締機 ツイストスナップフック
トラスコ中山 ベルト荷締機 フラットフック
トラスコ中山 ベルト荷締機 フック&キーパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格556円-1,505円 -6,616円 -6,834円 -4,772円 -5,280円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1 ポリプロピレンナイロン、ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト