17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ベルト荷締機 アイ

ベルト荷締機 アイ
通常単価(税別)
4,916円~26,798円
税込単価
5,408円~29,478円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。・ポリエステル素材のベルトは、引張強度...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GV25A-125R697-8238

4550414317820
TRUSCO ベルト荷締機 25mm幅 127kg アイタイプ JIS規格品
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
仕様・規格
JIS規格品
最大使用荷重(t):0.127
ベルト長さ(m)巻取側:4.5
ベルト長さ(m)固定側:0.5
ベルト寸法(mm)幅×厚さ:25×1.5
色:オレンジ
両端形状:アイフック
ベルト幅(mm):25
ベルト厚さ(mm):1.5
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル:スチール
質量・質量単位
0.44kg
GV25HA-250R697-8237

4550414317912
TRUSCO ベルト荷締機ワイドハンドル 25mm幅 254kg アイタイプ JIS規格品
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
仕様・規格
JIS規格品
最大使用荷重(t):0.254
ベルト長さ(m)巻取側:4.5
ベルト長さ(m)固定側:0.5
ベルト寸法(mm)幅×厚さ:25×1.8
色:オレンジ
両端形状:アイフック
ベルト幅(mm):25
ベルト厚さ(mm):1.8
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル:スチール
質量・質量単位
0.6kg
GV35A-500R697-8241

4550414317998
TRUSCO ベルト荷締機ワイドハンドル 35mm幅 509kg アイタイプ JIS規格品
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
仕様・規格
JIS規格品
最大使用荷重(t):0.509
ベルト長さ(m)巻取側:4.5
ベルト長さ(m)固定側:1
ベルト寸法(mm)幅×厚さ:35×2
色:オレンジ
両端形状:アイフック
ベルト幅(mm):35
ベルト厚さ(mm):2
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル:スチール
質量・質量単位
1.04kg
GV50A-1000R697-8239

4550414318124
TRUSCO ベルト荷締機ワイドハンドル 50mm幅 1010kg アイタイプ JIS規格品
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
仕様・規格
JIS規格品
最大使用荷重(t):1.010
ベルト長さ(m)巻取側:5
ベルト長さ(m)固定側:1
ベルト寸法(mm)幅×厚さ:50×3.2
色:オレンジ
両端形状:アイフック
ベルト幅(mm):50
ベルト厚さ(mm):3.2
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル:スチール
質量・質量単位
1.95kg
GV50A-750R697-8243

4550414318094
TRUSCO ベルト荷締機ワイドハンドル 50mm幅 764kg アイタイプ JIS規格品
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
仕様・規格
JIS規格品
最大使用荷重(t):0.764
ベルト長さ(m)巻取側:5
ベルト長さ(m)固定側:1
ベルト寸法(mm)幅×厚さ:50×2.2
色:オレンジ
両端形状:アイフック
ベルト幅(mm):50
ベルト厚さ(mm):2.2
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル:スチール
質量・質量単位
1.6kg
GV75A-2000R697-8242

4550414318155
TRUSCO ベルト荷締機ワイドハンドル 75mm幅 2030kg アイタイプ JIS規格品
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
仕様・規格
JIS規格品
最大使用荷重(t):2.030
ベルト長さ(m)巻取側:7
ベルト長さ(m)固定側:1
ベルト寸法(mm)幅×厚さ:75×3.4
色:オレンジ
両端形状:アイフック
ベルト幅(mm):75
ベルト厚さ(mm):3.4
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル:スチール
質量・質量単位
5.8kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ベルト長さ(m)巻取側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

質量(g)

ベルト長さ(m)固定側

ベルト幅(mm)

最大使用荷重(t)

ベルト厚さ(mm)

最小発注数量
4550414317820
697-8238
4.5
25×1.5
440.0
0.5
25
0.127
1.5
1個
4550414317912
697-8237
4.5
25×1.8
600.0
0.5
25
0.254
1.8
1個
4550414317998
697-8241
4.5
35×2
1040.0
1
35
0.509
2
1個
4550414318124
697-8239
5
50×3.2
1950.0
1
50
1.01
3.2
1個
4550414318094
697-8243
5
50×2.2
1600.0
1
50
0.764
2.2
1個
4550414318155
697-8242
7
75×3.4
5800.0
1
75
2.030
3.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916円
( 5,408円 )
1日目
5,413円
( 5,954円 )
1日目
7,289円
( 8,018円 )
1日目
12,024円
( 13,226円 )
1日目
10,739円
( 11,813円 )
1日目
26,798円
( 29,478円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
・ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
【用途】
・トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
・パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
・木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
・鋼管やビニールパイプ等の結束に。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・ラチェットバックル:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 アイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機 アイ
ベルト荷締機 スナップフック
ベルト荷締機 ツイストスナップフック
ベルト荷締機 エンドレス
ベルト荷締機 エンドレス
ベルト荷締機 Sフックシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,916円-6,519円 -12,328円3,872円 -4,462円 -4,237円 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
色オレンジオレンジオレンジオレンジオレンジオレンジ
材質1ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルベルト:ポリエステル
材質2ラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチールラチェットバックル:スチール
両端形状アイフックスナップフックツイストスナップフックエンドレスエンドレスSフック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト