ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ベルト荷締機 Eクリップ

ベルト荷締機 Eクリップ GV50A-325E
通常単価(税別)
10,179円
税込単価
11,197円
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。・ワイドハンドル採用により、握りやすく...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GV50A-325E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GV50A-325Eの仕様・寸法情報

色
オレンジ
JANコード
4550414318087
トラスココード
697-8209
ベルト長さ(m)巻取側
5
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
50×2.2
質量(g)
1750.0
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
ラチェットバックル:スチール
両端形状
Eクリップ
ベルト長さ(m)固定側
1
ベルト幅(mm)
50
最大使用荷重(t)
0.331
ベルト厚さ(mm)
2.2
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GV50A-325E697-8209

4550414318087
TRUSCO ベルト荷締機ワイドハンドル 50mm幅 331kg Eクリップタイプ JIS規格品
トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
仕様・規格
JIS規格品
最大使用荷重(t):0.331
ベルト長さ(m)巻取側:5
ベルト長さ(m)固定側:1
ベルト寸法(mm)幅×厚さ:50×2.2
色:オレンジ
両端形状:Eクリップ
ベルト幅(mm):50
ベルト厚さ(mm):2.2
ベルト:ポリエステル
ラチェットバックル:スチール
質量・質量単位
1.75kg

型番リスト

表示件数
型番
GV50A-325E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,179円
( 11,197円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
・ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。
・ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
【用途】
・トラック輸送時などでの荷崩れ防止。
・パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
・木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
・鋼管やビニールパイプ等の結束に。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・ラチェットバックル:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 Eクリップの型番GV50A-325Eのページです。 型番GV50A-325Eに関する仕様情報を記載しております。
ベルト荷締機 Eクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機 Eクリップ
ベルト荷締機 Jフック(GV25HA-250J)
ベルト荷締機 Sフックシリーズ
ベルト荷締機 Dリング
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS規格品)
ベルト荷締機用ヤワラ(補強材入り)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,179円4,997円4,237円 -4,674円 -6,492円12,880円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
色オレンジオレンジオレンジオレンジ-オレンジ
JANコード45504143180874550414317851--45504141977364550414036431
トラスココード697-8209697-8230--255-3770257-2858
ベルト長さ(m)巻取側54.54.5---
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×2.225×1.8--50×2.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました