ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンカートラックN4ワイドライトブルー 806170

サンカートラックN4ワイドライトブルー 806170 80617001BL510
通常単価(税別)
79,074円
税込単価
86,981円
通常出荷日:7日目

【特長】・カゴ車同等の850×600mmサイズで使いやすいです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80617001BL510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80617001BL510の仕様・寸法情報

色
ライトブルー
トラスココード
384-5414
質量(g)
36000.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80617001BL510384-5414

-
サンコー サンカートラックN4ワイドライトブルー 806170仕様・規格
色:ライトブルー
-
質量・質量単位
36kg

型番リスト

表示件数
型番
80617001BL510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,074円
( 86,981円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カゴ車同等の850×600mmサイズで使いやすいです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンカートラックN4ワイドライトブルー 806170の型番80617001BL510のページです。 型番80617001BL510に関する仕様情報を記載しております。
サンカートラックN4ワイドライトブルー 806170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンカートラックN4ワイドライトブルー 806170
806062 カゴ車 中間棚6080
オリコン4個載せハイテナー
ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5C
ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000
イージーコンテナ(スチール製)
メーカー三甲三甲トラスコ中山ナンシンワコーパレットエスコ
通常価格79,074円10,288円40,868円 -41,489円 -43,422円36,938円 -
通常出荷日7日目7日目4日目5日目〜7日目1日目〜
色ライトブルー-----
トラスココード384-5414418-2899----
質量(g)36000.03080.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました