ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

806062 カゴ車 中間棚6080

806062 カゴ車 中間棚6080 80606201GL803
通常単価(税別)
14,423円
税込単価
15,865円
通常出荷日:7日目

【特長】・平面800×600サイズのカゴ車用中間棚です。・耐荷重100kgながら約28%の軽量化を実現...

詳細を確認
  • ※事前に設置の可否をご確認下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80606201GL803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80606201GL803の仕様・寸法情報

トラスココード
418-2899
質量(g)
3080.000
材質1
PP+鉄パイプ
長さ(mm)
42
幅(mm)
816
奥行(mm)
553

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80606201GL803418-2899

-
サンコー 806062 カゴ車 中間棚6080仕様・規格
幅(mm):816
奥行(mm):553
長さ(mm):42
PP+鉄パイプ
質量・質量単位
3080g

型番リスト

表示件数
型番
80606201GL803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,423円
( 15,865円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面800×600サイズのカゴ車用中間棚です。
・耐荷重100kgながら約28%の軽量化を実現しました。
・軽量化と相俟って、中間棚左右の持ち手により持ち上げ易く、設置・取外し作業の労務改善に繋がります。
・また中央部には単体移動に使えるどこからでも持ちやすい大型の持ち手孔を設置しています。
【材質】
・PP+鉄パイプ

ご注意

  • ※事前に設置の可否をご確認下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

806062 カゴ車 中間棚6080の型番80606201GL803のページです。 型番80606201GL803に関する仕様情報を記載しております。
806062 カゴ車 中間棚6080のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
806062 カゴ車 中間棚6080
サンカートラックN4ワイドライトブルー 806170
中間棚
スチール製カゴ台車 中間棚
ラックテナー用中間棚 中間棚板
ラスティーパレット 中間棚
メーカー三甲三甲エスコミスミトラスコ中山ナンシン
通常価格14,423円110,719円14,305円 -11,163円 -6,363円 -13,169円 -
通常出荷日7日目7日目1日目14日目〜7日目〜5日目〜
トラスココード418-2899384-5414----
質量(g)3080.00036000.0----
材質1PP+鉄パイプ-----
長さ(mm)42-----
幅(mm)816-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました