17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

絶縁トルクドライバ

絶縁トルクドライバ
通常単価(税別)
23,464円~29,381円
税込単価
25,810円~32,319円
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し確実に締付けができたことが確認できます。・...

詳細を確認
  • 故意に衝撃を加えたり、水にぬらしたり、熱を加えないで下さい。
  • お客様で修理や調整をなされますと精度に狂いが生じたり、事故の原因となりますので行わないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TD-15406-9398

-
ニチフ 絶縁トルクドライバ
積算電力量計用です。
仕様・規格
トルク設定値(N・m):1.5
許容値:1.47N・m±3%
単能型
付属品:0.8マイナス(-)ビット
材質:ビット/機械構造用炭素鋼:本体(ケース)/ナイロン
質量・質量単位
0g
TD-50124-3795

-
ニチフ 絶縁トルクドライバ
積算電力量計用。
仕様・規格
トルク設定値(N・m):1.0~5.0
許容値:1.0N・m(0.98N・m±5%):3.0N・m(2.94N・m±10%):5.0・m(4.9N・m±10%)
可変型
付属品:0.8マイナス(-)ビット、No2プラス(+)ビット
ビット(+):炭素鋼
ビット(-):機械構造用炭素鋼
本体(ケース):ナイロン
質量・質量単位
410g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
-
406-9398
ビット/機械構造用炭素鋼:本体(ケース)/ナイロン
-
-
1個
410.000
124-3795
ビット(+):炭素鋼
ビット(-):機械構造用炭素鋼
本体(ケース):ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,464円
( 25,810円 )
19日目
29,381円
( 32,319円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し確実に締付けができたことが確認できます。
・ビット先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。
【用途】
・積算電力量計用です。
【材質】
・ビット/機械構造用炭素鋼:本体(ケース)/ナイロン

ご注意

  • 故意に衝撃を加えたり、水にぬらしたり、熱を加えないで下さい。
  • お客様で修理や調整をなされますと精度に狂いが生じたり、事故の原因となりますので行わないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁トルクドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁トルクドライバ
絶縁ドライバー
絶縁ドライバー(TZDシリーズ)
絶縁ドライバーセット
絶縁ドライバーセット
絶縁ドライバーセット TZD-10S
メーカーニチフ端子工業マーベルトラスコ中山バーコクニペックストラスコ中山
通常価格23,464円-1,313円1,035円 -18,646円12,703円11,520円
通常出荷日1日目〜9日目1日目〜19日目19日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト