ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

疲労軽減マット 10x500x1000

疲労軽減マット 10x500x1000 6300030527
通常単価(税別)
9,589
税込単価
10,548
通常出荷日:11日目

【特長】・クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します【用途】・...

詳細を確認
  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300030527
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300030527の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
10
サイズ短辺(mm)
500
サイズ長辺(m)
1000
JANコード
4580646371970
質量(g)
3500.0
トラスココード
432-6616
材質1
合成ゴム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030527432-6616

4580646371970
グリーンクロス 疲労軽減マット 10x500x1000
立ち仕事に疲労軽減に。
仕様・規格
色:黒
サイズ長辺(m):1000
サイズ短辺(mm):500
厚さ(mm):10
重量(kg):3.5
合成ゴム
質量・質量単位
3.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300030527
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,589
( 10,548 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性のあるマットで、作業場での立ち仕事などによる足の疲れや冷えを軽減します
【用途】
・立ち仕事に疲労軽減に
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • 時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。
  • 個人宅への配送が不可の商品です。
  • この商品は発送先が法人様宛のみご購入頂ける商品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

疲労軽減マット 10x500x1000の型番6300030527のページです。 型番6300030527に関する仕様情報を記載しております。
疲労軽減マット 10x500x1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マット 10x500x1000
疲労軽減マット 10x1000x1000
疲労軽減マット 10x500x2000
疲労軽減マット 10x1000x2000
B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m
疲労軽減マット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格9,58917,21917,21931,07128,18713,414
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目7日目
厚さ(mm)10101010319.2
ライトグレー
サイズ短辺(mm)500100050010001000500
サイズ長辺(m)100010002000200010-
JANコード458064637197045806463719634580646371956458064637194945806463014104580179993151

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました