ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

疲労軽減マット

疲労軽減マット 6300044392
通常単価(税別)
15,723円
税込単価
17,295円
通常出荷日:7日目

【特長】・疲労軽減マットと組み合わせる事でスロープとして使用できます・上下にEVAフォームを使用した3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300044392
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300044392の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
19.2
色
ライトグレー
サイズ短辺(mm)
500
サイズ長辺(mm)
1000
JANコード
4580179993151
質量(g)
900.000
トラスココード
563-8301
材質1
EVAフォーム、PUフォーム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300044392563-8301

4580179993151
グリーンクロス 疲労軽減マット
疲労軽減マット本体との組み合わせで、スロープの確保に。
仕様・規格
色:ライトグレー
サイズ長辺(mm):1000
サイズ短辺(mm):500
厚さ(mm):19.2
EVAフォーム、PUフォーム
質量・質量単位
900g

型番リスト

表示件数
型番
6300044392
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,723円
( 17,295円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲労軽減マットと組み合わせる事でスロープとして使用できます
・上下にEVAフォームを使用した3層構造で抜群のクッション性を実現しました
・ゴムを使用していないので、においの心配もありません
・床からの冷えを軽減します
・表面構造により、滑り止め効果があります
・ライトグレー色で使用場所を選びません
【用途】
・疲労軽減マット本体との組み合わせで、スロープの確保に
【材質】
・EVAフォーム、PUフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

疲労軽減マットの型番6300044392のページです。 型番6300044392に関する仕様情報を記載しております。
疲労軽減マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マット
疲労軽減マット 10x1000x2000
疲労軽減マット 10x500x1000
疲労軽減マット 10x500x2000
疲労軽減マット 10x1000x1000
B山ゴムマット(横筋)3.0mm×1m×10m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,723円31,071円9,589円17,219円17,219円28,187円
通常出荷日7日目11日目11日目11日目11日目11日目
厚さ(mm)19.2101010103
色ライトグレー黒黒黒黒緑
サイズ短辺(mm)500100050050010001000
サイズ長辺(mm)1000-----
JANコード458017999315145806463719494580646371970458064637195645806463719634580646301410
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました