ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセット

通常単価(税別)
116,229円
税込単価
127,852円
通常出荷日:19日目

【特長】・調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットです・このセットがあれば、フライ油劣化度と調...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-0102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-0102の仕様・寸法情報

トラスココード
701-6111
JANコード
4029547026867
質量(g)
255.000
奥行(mm)
50
高さ(mm)
300
幅(mm)
170
電源(V)
単4乾電池×2
連続使用時間(h)
20

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-0102701-6111

4029547026867
TESTO 食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセット
フードチェーンや惣菜製造の現場での測定に。
HACCPに基づく食品安全管理に。
仕様・規格
食用油テスター TPM(容量式)
TPM(極性化合物)測定範囲:0.0~40.0 %TPM
食用油テスターのLEDディスプレイを3色に変更するにはモバイルアプリの登録が必要です。
放射温度計
中心温度測定範囲:-50~+250℃(NTCサーミスタ)
表面温度測定範囲:-50~+150℃(赤外放射)
電源(V):単4乾電池×2
幅(mm):170
高さ(mm):300
連続使用時間(h):20
奥行(mm):50
温度測定範囲(℃):+40~+200
-
質量・質量単位
255g

型番リスト

表示件数
型番
0563-0102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,229円
( 127,852円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットです
・このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です
・温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能です
・モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
【用途】
・揚げ物油の管理には食用油テスター
・厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計
・フードチェーンや惣菜製造の現場での測定に
・HACCPに基づく食品安全管理に
【材質】
・食用油テスター testo 270 BT
・赤外放射温度計 testo 104-IR BT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセットの型番0563-0102のページです。 型番0563-0102に関する仕様情報を記載しております。
食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセット
testo 417 ファンネルセット2
CO2計 testo 535
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格116,229円135,738円106,456円44,497円84,121円163,967円
通常出荷日19日目4日目7日目9日目9日目9日目
トラスココード701-6111525-2811524-9378127-2567127-2580127-2564
JANコード402954702686740295470258224029547025730402954701904340295470193954029547019388
質量(g)255.0004700.0229.000170250250
奥行(mm)5010860403232
高さ(mm)3004528290154154

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました