ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ベーン式風速計

通常単価(税別)
115,962円
税込単価
127,558円
通常出荷日:19日目

【特長】・試験点(m/s)は5/10/20m/sです【用途】・換気ダクト内の風速・風量測定(5m/s~...

詳細を確認
  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-0416X3012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-0416X3012の仕様・寸法情報

トラスココード
688-5997
質量(g)
323.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
28
幅(mm)
135
測定精度(m/s)
±(0.2m/s+測定値の1.0%)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-0416X3012688-5997

-
TESTO ベーン式風速計 testo 416 風速校正書類付
換気ダクト内の風速・風量測定(5m/s~推奨)に。
仕様・規格
風速センサ:16mmベーン式
測定風速範囲(m/s):0.6~40
分解能(m/s):0.1
測定精度(m/s):±(0.2m/s+測定値の1.0%)
幅(mm):135
奥行(mm):60
高さ(mm):28
-
質量・質量単位
323g

型番リスト

表示件数
型番
0563-0416X3012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,962円
( 127,558円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験点(m/s)は5/10/20m/sです
【用途】
・換気ダクト内の風速・風量測定(5m/s~推奨)に

ご注意

  • 校正書類に依頼者名、住所が必要な場合、必ずご注文と一緒に依頼者名、住所をご連絡ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベーン式風速計の型番0563-0416X3012のページです。 型番0563-0416X3012に関する仕様情報を記載しております。
ベーン式風速計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベーン式風速計
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
テストー 熱線式風速スマートプローブ(風速・温度・風量演算)
風速計 417 ファンネル1
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格115,962円163,967円32,499円 -119,456円92,368円82,344円
通常出荷日19日目9日目1日目4日目9日目4日目
トラスココード688-5997127-2564-525-2812127-2575127-2582
質量(g)323.000250119.0004600.0165250
奥行(mm)6032311084032
高さ(mm)2815420045200154
幅(mm)13565302365065
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました