ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

testo 417 ファンネルセット2

通常単価(税別)
135,738円
税込単価
149,312円
通常出荷日:4日目

【特長】・testo417は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です・ベーンの直径はおよそ10...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-2417
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0563-2417の仕様・寸法情報

トラスココード
525-2811
測定風量範囲([[M3]]/h)
200(セット使用時)
JANコード
4029547025822
質量(g)
4700.0
奥行(mm)
108
高さ(mm)
45
幅(mm)
236
測定精度(m/s)
±(0.1 m/s+測定値の1.5%)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
0563-2417525-2811

4029547025822
TESTO testo 417 ファンネルセット2
24時間換気システム・換気扇・旋回流型吹出口の風量に。
アネモ・ガラリ・グリルの風量に。
仕様・規格
使用風量範囲:0.1~200 m3/h (推奨~100 m3/h)
バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間/複数点)、ダンピング機能、自動オフ、Bluetooth プリンタ(オプション)、モバイルアプリ連携、風量演算
温度測定範囲:0~+50 ℃
測定風速範囲(m/s):0.3~20
分解能(m/s):0.01
測定精度(m/s):±(0.1 m/s+測定値の1.5%)
測定風量範囲(㎥/h):200(セット使用時)
幅(mm):236
奥行(mm):108
高さ(mm):45
-
質量・質量単位
4.7kg

型番リスト

表示件数
型番
0563-2417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,738円
( 149,312円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo417は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です
・ベーンの直径はおよそ100mmで、広い測定面を効率的に測定することができます
・オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます
【用途】
・24時間換気システム・換気扇・旋回流型吹出口の風量に
・アネモ・ガラリ・グリルの風量に
【材質】
・testo417
・丸型ファンネル(Φ200mm)
・角型ファンネル(330×330mm)
・フローストレーナー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

testo 417 ファンネルセット2の型番0563-2417のページです。 型番0563-2417に関する仕様情報を記載しております。
testo 417 ファンネルセット2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo 417 ファンネルセット2
風速計 417 ファンネル1
CO2計 testo 535
食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセット
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格135,738円119,456円106,456円116,229円44,497円92,368円
通常出荷日4日目4日目7日目19日目9日目9日目
トラスココード525-2811525-2812524-9378701-6111127-2567127-2575
測定風量範囲([[M3]]/h)200(セット使用時)440(セット使用時)----
JANコード402954702582240295470258154029547025730402954702686740295470190434029547019111
質量(g)4700.04600.0229.000255.000170165
奥行(mm)10810860504040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました