ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

天体望遠鏡屈折式・経緯台70MM700MM

天体望遠鏡屈折式・経緯台70MM700MM RXA315
通常単価(税別)
31,083円
税込単価
34,191円
通常出荷日:11日目

【特長】・高い操作性と安定感で快適な観測ができる天体望遠鏡・安定性の高い経緯台・ロングハンドルで操作し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RXA315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RXA315の仕様・寸法情報

JANコード
4902562491288
質量(g)
2700.000
トラスココード
520-5890
材質1
鏡筒・三脚=アルミニウム、架台=ABS

型番リスト

表示件数
型番
RXA315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,083円
( 34,191円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い操作性と安定感で快適な観測ができる天体望遠鏡
・安定性の高い経緯台
・ロングハンドルで操作しやすい
・接眼レンズ径が大きく見やすいアイピース
・スマホアダプター付き
【材質】
・鏡筒・三脚:アルミニウム
・架台:ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RXA315520-5890

4902562491288
レイメイ 天体望遠鏡屈折式・経緯台70MM700MM仕様・規格
スマホ撮影可能
対物レンズ有効経(mm):60
適正倍率(倍):60
最高倍率(倍):120
焦点距離(mm):700
鏡筒・三脚=アルミニウム、架台=ABS
質量・質量単位
2700g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天体望遠鏡屈折式・経緯台70MM700MMの型番RXA315のページです。 型番RXA315に関する仕様情報を記載しております。
天体望遠鏡屈折式・経緯台70MM700MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天体望遠鏡屈折式・経緯台70MM700MM
アーム式LED拡大鏡 Φ170mm
×2.5/70mmデスクトップルーペ(LEDライト付)EA756BD-5
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100
φ30mm/115-470mm 点検ミラー(伸縮柄)
φ22mm/115-450mm 点検ミラー(伸縮柄)
メーカーREIMEI新潟精機(SK)エスコアズワンエスコエスコ
通常価格31,083円26,279円5,727円12,965円2,013円1,963円
通常出荷日11日目2日目1日目10日目3日目3日目
JANコード4902562491288-----
質量(g)2700.000-----
トラスココード520-5890-----
材質1鏡筒・三脚=アルミニウム、架台=ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト