ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

水型特定小電力トランシーバー DJP240M-BK

水型特定小電力トランシーバー DJP240M-BK DJP240M-BK
通常単価(税別)
19,513
税込単価
21,464
通常出荷日:11日目

【特長】・通信距離優先のロングアンテナ、携帯性優先のショートアンテナ、通信距離・携帯性のバランス重視の...

詳細を確認
  • ミドルアンテナタイプはロングアンテナに比べて通信距離が8割ほどになります。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DJP240M-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DJP240M-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969182361834
トラスココード
554-9422
奥行(mm)
29.3
高さ(mm)
98.8
幅(mm)
55
質量(g)
114
材質1
ポリカーボネート
保護等級
IP64/65/67
プラグタイプ
防水ねじ込み
適合中継器
DJP101R/DJP113R/DJP114R
タイプ(屋内/屋外)
屋内/屋外
音声出力(mw)
400
アンテナタイプ
ミドルアンテナ
チャンネル数
交互20チャンネル 中継27チャンネル
免許・資格要不要
免許・資格不要
アンテナ長(mm)
76
電源
充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
郊外通話距離(km)
1
市街地通話距離(km)
0.1~0.2

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DJP240M-BK554-9422

4969182361834
ALINCO 防水型特定小電力トランシーバー
工場や工事現場、その他ハードユースな現場。
仕様・規格
通話距離:(市街地)約100~200m、(郊外地)約1km[ロングアンテナ時]
*M仕様では、上記の80%程度、S仕様では半分程度になります。特に人体に装着した時に差が顕著に表れます
交互通話:20チャンネル、中継通話:27チャンネル(中継器別売)
中継通話:27チャンネル(中継器別売)
出力:10mW/1mW(切替可能)
電源:充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
保護等級:IP64/65/67
プラグタイプ:ねじ込み
色:黒
幅(mm):55
奥行(mm):29.3
高さ(mm):98.8
アンテナ長(mm):76
適合中継器:DJP101R/DJP113R/DJP114R
市街地通話距離(km):0.1~0.2
郊外通話距離(km):1
電源:充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)
プラグタイプ:防水ねじ込み
保護等級:IP64/65/67
タイプ(屋内/屋外):屋内/屋外
アンテナタイプ:ミドルアンテナ
チャンネル数:交互20チャンネル 中継27チャンネル
音声出力(mw):400
免許・資格要不要:免許・資格不要
適合機種:防水ねじ込みタイプのオプションに対応
ポリカーボネート
質量・質量単位
114g

型番リスト

表示件数
型番
DJP240M-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,513
( 21,464 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信距離優先のロングアンテナ、携帯性優先のショートアンテナ、通信距離・携帯性のバランス重視のミドルアンテナの3タイプから選べます
・コンパンダー機能搭載でバックノイズの少ないクリアな会話を実現しました
【用途】
・工場や工事現場、その他ハードユースな現場
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • ミドルアンテナタイプはロングアンテナに比べて通信距離が8割ほどになります。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水型特定小電力トランシーバー DJP240M-BKの型番DJP240M-BKのページです。 型番DJP240M-BKに関する仕様情報を記載しております。
水型特定小電力トランシーバー DJP240M-BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水型特定小電力トランシーバー DJP240M-BK
防水型特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160 DJP222M
特定小電力トランシーバー アプリ無線対応特定小電力トランシーバー(ロングアンテナ) 黒
特定小電力トランシーバー ゴールド ミドルアンテナ
特定小電力トランシーバー レッド ミドルアンテナ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格19,51315,65215,62528,08514,58614,586
通常出荷日11日目9日目1日目7日目4日目4日目
ブラックゴールドレッド
JANコード496918236183449691823619334969182361216496918236216949691823616674969182361650
トラスココード554-9422521-5356267-9473680-7491267-9468267-9474
奥行(mm)29.320.31718.220.320.3
高さ(mm)98.874.8929274.874.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました