17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電撃殺虫器(屋内専用タイプ)

電撃殺虫器(屋内専用タイプ)
通常単価(税別)
77,033115,180
税込単価
84,736126,698
通常出荷日:1日目

【特長】・虫の好む光で誘引し高電圧で捕殺します・安全措置付きです・虫受け皿が簡単に取り外せ、虫の死骸処...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NSD30210360-4509

4560251530740
ピオニー 電撃殺虫器(屋内専用タイプ)
工場内/市場/牛舎・鶏舎など
仕様・規格
本体:ステンレス304(塗装仕上) / 虫受けトレイ付 / 保護ガード付
引きヒモスイッチ付 / 吊下げチェーン・ヒル釘付
有効面積(㎡):100-200m
電源(V):100
消費電力(W):72
誘虫ランプ:FL30SBL (2本)
捕虫方法:高電圧にによる捕殺
点灯方式:グロー方式
本体:ステンレス304
質量・質量単位
11.5kg
NSS10210360-4529

ピオニー 電撃殺虫器(屋内専用タイプ)
工場内/市場/牛舎・鶏舎など
仕様・規格
本体:鋼板 / 虫受けトレイ付 / 保護ガード付
引きヒモスイッチ付 / 吊下げチェーン・ヒル釘付
有効面積(㎡):30-50m
電源(V):100
消費電力(W):32
誘虫ランプ:FL10BL (2本)
捕虫方法:高電圧にによる捕殺
点灯方式:グロー方式
本体:鋼板
質量・質量単位
8.9kg
NSS15210360-4514

4560251530726
ピオニー 電撃殺虫器(屋内専用タイプ)
工場内/市場/牛舎・鶏舎など
仕様・規格
本体:鋼板 / 虫受けトレイ付 / 保護ガード付
引きヒモスイッチ付 / 吊下げチェーン・ヒル釘付
有効面積(㎡):60-100m
電源(V):100
消費電力(W):41
誘虫ランプ:FL15BL (2本)
捕虫方法:高電圧にによる捕殺
点灯方式:グロー方式
本体:鋼板
質量・質量単位
9.7kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

誘虫ランプ

消費電力(W)

有効面積([[M2]])

最小発注数量
360-4509
11500.0
本体:ステンレス304
FL30SBL (2本)
72
100-200m
1個
360-4529
8900.0
本体:鋼板
FL10BL (2本)
32
30-50m
1個
360-4514
9700.0
本体:鋼板
FL15BL (2本)
41
60-100m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,180
( 126,698 )
1日目
77,033
( 84,736 )
1日目
82,746
( 91,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・虫の好む光で誘引し高電圧で捕殺します
・安全措置付きです
・虫受け皿が簡単に取り外せ、虫の死骸処理が衛生的に行えます
【用途】
・工場内/市場/牛舎・鶏舎など

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電撃殺虫器(屋内専用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電撃殺虫器(屋内専用タイプ)
捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) G201シリーズ
LED捕虫器LО20DX
虫くる 置くだけ
電撃殺虫器(屋内用)
屋内用殺虫器(吊下げタイプ)719×240×260
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション石崎電機製作所朝日産業
通常価格77,033-25,552 -59,73019,696 -74,095 -132,911
通常出荷日1日目1日目〜5日目2日目8日目〜11日目
捕虫方法高電圧にによる捕殺粘着式捕虫テープ粘着式粘着式--
点灯方式グロー方式グロースターター式----

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト