17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

虫くる 置くだけ

通常単価(税別)
19,69620,809
税込単価
21,66622,890
通常出荷日:2日目

【特長】・定格寿命が従来の約4倍、消費電力は従来の65%減です【用途】・屋内に侵入した飛翔昆虫の捕獲に

  • 防水・防塵タイプではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FC-21PL415-8930

4560251530986
ピオニー 虫くる コーナー FC21PL
屋内に侵入した飛翔昆虫の捕獲に。
仕様・規格
壁付け・据え置き
有効面積(㎡):40~50
電源(V):単相100
消費電力(W):7
誘引方法:光
捕虫方法:粘着式
適合捕虫紙:捕虫シートCV-107
幅(mm):142
奥行(mm):142
高さ(mm):240
電源コード長さ(m):1.9
誘引タイプ:片面
誘虫ランプ:虫くるランプ LDTM6BLB
周波数(Hz):50/60
標準消費電力料金(円/h):0.3
ステンレスSUS304
質量・質量単位
1300g
FU-108LB416-0435

4560251531006
ピオニー 虫くる 置くだけ FU108LB
屋内に侵入した飛翔昆虫の捕獲に。
仕様・規格
置き型
有効面積(㎡):40~50
電源(V):単相100
消費電力(W):7
誘引方法:光
捕虫方法:粘着式
適合捕虫紙:捕虫シートUC-30S
幅(mm):153
奥行(mm):226
高さ(mm):193
電源コード長さ(m):1.7
誘引タイプ:全面
誘虫ランプ:虫くるランプ LDTM6BLB
周波数(Hz):50/60
標準消費電力料金(円/h):0.3
カバー:アクリル
質量・質量単位
1300g
FU-108LS415-8942

4560251530962
ピオニー 虫くる 置くだけ FU108LS
屋内に侵入した飛翔昆虫の捕獲に。
仕様・規格
置き型
有効面積(㎡):40~50
電源(V):単相100
消費電力(W):7
誘引方法:光
捕虫方法:粘着式
適合捕虫紙:捕虫シートUC-30S
幅(mm):153
奥行(mm):226
高さ(mm):193
電源コード長さ(m):1.7
誘引タイプ:全面
誘虫ランプ:虫くるランプ LDTM6BLB
周波数(Hz):50/60
標準消費電力料金(円/h):0.3
カバー:ステンレスSUS304
質量・質量単位
1300g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

電源コード長さ(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

適合捕虫紙

誘引タイプ

最小発注数量
4560251530986
415-8930
ステンレスSUS304
1.9
142
240
142
捕虫シートCV-107
片面
1個
4560251531006
416-0435
カバー:アクリル
1.7
226
193
153
捕虫シートUC-30S
全面
1個
4560251530962
415-8942
カバー:ステンレスSUS304
1.7
226
193
153
捕虫シートUC-30S
全面
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,696
( 21,666 )
2日目
20,170
( 22,187 )
2日目
20,809
( 22,890 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定格寿命が従来の約4倍、消費電力は従来の65%減です
【用途】
・屋内に侵入した飛翔昆虫の捕獲に

ご注意

  • 防水・防塵タイプではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

虫くる 置くだけのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫くる 置くだけ
LED捕虫器LО20DX
捕虫器 2800g
ピオニー クリーントラップCT-102S
捕虫器 クリーントラップ・ミニ
捕虫器 2600g
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション
通常価格19,696-59,73031,81616,08611,92432,295
通常出荷日2日目5日目4日目1日目1日目4日目
質量(g)1300.0002650.0002800.0002200.000730.0002600
誘虫ランプ虫くるランプ LDTM6BLB-FL20SBLFL10BLFL6BL、6W(1灯)FL20SBL
捕虫方法粘着式捕虫テープ粘着式粘着式---
周波数(Hz)50/60-50/60---
消費電力(W)711----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト