ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LED捕虫器LО20DX

LED捕虫器LО20DX LO20DX
通常単価(税別)
59,730
税込単価
65,703
通常出荷日:5日目

【特長】・従来の捕虫器に比べ省エネ(約半分)、長寿命(約8倍)です・虫の好む光で強力に誘引し虫をしっか...

詳細を確認
  • 防水・防湿非対応のため、高温多湿の場所で使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LO20DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LO20DXの仕様・寸法情報

トラスココード
630-2191
質量(g)
2650.000
材質1
捕虫器:オールステンレス(SUS304)
電源コード長さ(m)
2.5
奥行(mm)
97
高さ(mm)
236
幅(mm)
667
適合捕虫紙
IC-20A
捕虫方法
捕虫テープ粘着式
消費電力(W)
11
有効面積([[M2]])
50
誘引方法
特殊波長による光で誘引します

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LO20DX630-2191

4560251530177
ピオニー LED捕虫器LО20DX
AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。
食品工場、ホテル、レストラン、バックヤード、その他工場
仕様・規格
独自開発のLEDランプ搭載型捕虫器です。
テープ2本(IC-20A)使用致します。
有効面積(㎡):50
電源(V):100
消費電力(W):11
誘引方法:特殊波長による光で誘引します
捕虫方法:捕虫テープ粘着式
適合捕虫紙:IC-20A
幅(mm):667
奥行(mm):97
高さ(mm):236
電源コード長さ(m):2.5
捕虫器:オールステンレス(SUS304)
質量・質量単位
2650g

型番リスト

表示件数
型番
LO20DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,730
( 65,703 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の捕虫器に比べ省エネ(約半分)、長寿命(約8倍)です
・虫の好む光で強力に誘引し虫をしっかり捕獲します
・LEDランプは飛散防止タイプで本体はオールステンレス(SUS304)捕虫器です
・捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です
・捕虫紙粘着方法で捕虫します
・捕虫テープはオール紙製です
【用途】
・AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場
・食品工場、ホテル、レストラン、バックヤード、その他工場
【材質】
・捕虫器:オールステンレス(SUS304)
・捕虫テープ:IC-20A 2枚
・LED捕虫ランプ:PEONY-UV-LED 1本

ご注意

  • 防水・防湿非対応のため、高温多湿の場所で使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED捕虫器LО20DXの型番LO20DXのページです。 型番LO20DXに関する仕様情報を記載しております。
LED捕虫器LО20DXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED捕虫器LО20DX
捕虫器 2600g
捕虫器 2800g
捕虫器 クリーントラップ・ミニ
ピオニー クリーントラップCT-102S
捕虫器(設置自在タイプ)捕虫シート
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション
通常価格59,73032,29531,81611,92416,0864,678
通常出荷日5日目4日目4日目1日目1日目7日目
トラスココード630-2191731-6411731-6429356-4584836-0050419-7992
質量(g)2650.00026002800.000730.0002200.000800.000
材質1捕虫器:オールステンレス(SUS304)捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BL TYPE:チューブ(フッ素樹脂)●キャップ(シリコン樹脂)捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BL TYPE:チューブ(フッ素樹脂)●キャップ(シリコン樹脂)-捕虫器:ABS樹脂-
電源コード長さ(m)2.5--1.82.4-
奥行(mm)9795213170--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト