ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

両面テープ800 400×50

両面テープ800     400×50 800-400X50
通常単価(税別)
23,277
税込単価
25,605
通常出荷日:5日目

【特長】・金属とプラスチックとの接合・各種銘板の接着固定です・合板・化粧板等の仮止めです【材質】・基材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

800-400X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

800-400X50の仕様・寸法情報

JANコード
4987167065461
トラスココード
477-4716
質量(g)
5200.000
材質1
基材:不織布
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
50
幅(mm)
400
粘着力(N/10mm)
1面:7.44 2面:7.31
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
800-400X50477-4716

4987167065461
ニチバン 両面テープ800     400×50仕様・規格
色:半透明
幅(mm):400
長さ(m):50
厚さ(mm):0.13
粘着力(N/10mm):1面:7.44 2面:7.31
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
5200g

型番リスト

表示件数
型番
800-400X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,277
( 25,605 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属とプラスチックとの接合
・各種銘板の接着固定です
・合板・化粧板等の仮止めです
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面テープ800 400×50の型番800-400X50のページです。 型番800-400X50に関する仕様情報を記載しております。
両面テープ800 400×50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ800 400×50
モ-ル用両面テープ NO.844 10.0×10.0
カベタックスポンジ粘着ピン
両面粘着テープ No.800
両面テープ 800H
両面テープ 815H
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格23,277809240159 -4,160 -4,160 -
通常出荷日5日目1日目5日目5日目〜1日目1日目〜
JANコード498716706546149871670608004987167018849---
トラスココード477-4716363-4867136-3464---
質量(g)5200.000-12.000---
材質1基材:不織布基材:綿基材:ポリエチレン支持体:不織布基材:不織布-
材質2粘着剤:アクリル系-粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト