ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

モ-ル用両面テープ NO.844 10.0×10.0

モ-ル用両面テープ NO.844 10.0×10.0 844-10
通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:1日目

【特長】・曲面やデコボコ部にもよくなじみます・耐候性、耐油性に優れ長期間高い接着性を持続します【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

844-10
解除
  • この商品は27個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

844-10の仕様・寸法情報

JANコード
4987167060800
トラスココード
363-4867
材質1
基材:綿
厚さ(mm)
0.84
長さ(m)
10
幅(mm)
10
テープカット条件
専用カッターで切断
使用温度範囲(℃)
85
長さ(mm)
17.5
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
844-10363-4867

4987167060800
ニチバン モ-ル用両面テープ NO.844 10.0×10.0
サイドモール・アクセサリー・小物・内張りの接着・自動車モール・エンブレムの固定。ガラス・金属・塗装板等の接合に。
仕様・規格
自動車外装部品の固定などに使用される高性能な両面テープ
幅(mm):10
長さ(m):10
厚さ(mm):0.84
長さ(mm):17.5
テープカット条件:専用カッターで切断
使用温度範囲(℃):85
基材:綿
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
844-10
最小発注数量
27個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲面やデコボコ部にもよくなじみます
・耐候性、耐油性に優れ長期間高い接着性を持続します
【用途】
・サイドモール・アクセサリー・小物・内張りの接着
・自動車モール・エンブレムの固定
・ガラス・金属・塗装板等の接合に
【材質】
・基材:綿

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モ-ル用両面テープ NO.844 10.0×10.0の型番844-10のページです。 型番844-10に関する仕様情報を記載しております。
モ-ル用両面テープ NO.844 10.0×10.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モ-ル用両面テープ NO.844 10.0×10.0
両面テープ800 400×50
両面テープ ナイスタック(TM) しっかり貼れて剥がしやすいタイプ
カベタックスポンジ粘着ピン
両面粘着テープ No.800
両面テープ 800H
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格80923,277520240159 -4,160 -
通常出荷日1日目5日目1日目5日目5日目〜1日目
JANコード4987167060800498716706546149871670604284987167018849--
トラスココード363-4867477-4716136-3515136-3464--
材質1基材:綿基材:不織布基材:古紙パルプ配合率40%再生紙基材:ポリエチレン支持体:不織布基材:不織布
厚さ(mm)0.840.13----
長さ(m)1050----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト