ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

耐久ラインテープDLT800ー150x20青

通常単価(税別)
11,248
税込単価
12,373
通常出荷日:19日目

【特長】・耐久性に優れ、環境に優しく、作業性も抜群のラインテープです・クリーンルーム適用です・丈夫なフ...

詳細を確認
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y6103
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y6103の仕様・寸法情報

JANコード
4904140961039
トラスココード
537-3577
質量(g)
1000.000
材質1
基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・はくりフィルム(PET)
材質2
粘着剤:ゴム系
引張強度(N/10mm)
92.5
粘着力(N/10mm)
6.5
材質3
芯管:プラスチック
厚さ(mm)
0.21
長さ(m)
20
幅(mm)
150
テープカット条件
カッター使用
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
Y6103537-3577

4904140961039
ニトムズ 耐久ラインテープDLT800ー150x20青
屋内用
倉庫・工場・クリーンルームなど5Sや安全区分け表示に。
仕様・規格
プラスチック芯
色:青
幅(mm):150
長さ(m):20
厚さ(mm):0.21
テープカット条件:カッター使用
粘着力(N/10mm):6.5
引張強度(N/10mm):92.5
基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・はくりフィルム(PET)
粘着剤:ゴム系
芯管:プラスチック
質量・質量単位
1000g

型番リスト

表示件数
型番
Y6103
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,248
( 12,373 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、環境に優しく、作業性も抜群のラインテープです
・クリーンルーム適用です
・丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れやはがれが少なく、取り替え時期には、はがしやすいテープです
・屋内用
【用途】
・倉庫・工場・クリーンルームなど5Sや安全区分け表示に
【材質】
・基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・はくりフィルム(PET)
・粘着剤:ゴム系
・芯管:プラスチック

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐久ラインテープDLT800ー150x20青の型番Y6103のページです。 型番Y6103に関する仕様情報を記載しております。
耐久ラインテープDLT800ー150x20青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐久ラインテープDLT800ー150x20青
室内用ラインテープ(ロング)
耐久オーバーラミネートテープ
ニトムズ ラインTB型 黄
ガードテープ(ラインテープ)青 再はく離タイプ
380x180x1000mラインテープディスペンサー
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsアズワンエスコ
通常価格11,2481,0169,346 -3,1374,500 -23,148
通常出荷日19日目1日目1日目〜6日目8日目1日目
JANコード4904140961039--4904140798819--
トラスココード537-3577--104-1290--
質量(g)1000.000328.000-780.000--
材質1基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・はくりフィルム(PET)-基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(帯電防止ハードコート)---
材質2粘着剤:ゴム系-粘着剤:アクリル系(耐油タイプ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト