ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台

手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台 DXU-91210
通常単価(税別)
36,000
税込単価
39,600
通常出荷日:1日目

【特長】・回転収納式手掛り棒を2本装備しております。・天板の昇降をサポートし更に脚伸縮可能です。【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXU-91210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXU-91210の仕様・寸法情報

トラスココード
708-1283
質量(g)
10300.0
JANコード
4989247653018
材質1
アルミ合金
天板寸法(mm)
400×1000
脚部伸縮ピッチ(mm)
6
Aマーク
認定品
収納時寸法(mm)厚さ
185
収納時寸法(mm)全長
1060
収納時寸法(mm)幅
580
天板高さ(m)
0.91~1.22
脚部最大伸縮幅(mm)
310
最大使用質量(kg)
100
設置寸法(mm)奥行
1595~1784
設置寸法(mm)幅
572~626
最大天板高さ(m)
1.22

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DXU-91210708-1283

4989247653018
PiCa 手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台
壁面修復作業や洗車台ように。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.91~1.22
天板寸法(mm):400×1000
収納時寸法(mm)全長:1060
収納時寸法(mm)幅:580
収納時寸法(mm)厚さ:185
脚部伸縮ピッチ(mm):6
最大天板高さ(m):1.22
脚部最大伸縮幅(mm):310
設置寸法(mm)幅:572~626
設置寸法(mm)奥行:1595~1784
アルミ
質量・質量単位
10.3kg

型番リスト

表示件数
型番
DXU-91210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転収納式手掛り棒を2本装備しております。
・天板の昇降をサポートし更に脚伸縮可能です。
【用途】
・壁面修復作業や洗車台用に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台の型番DXU-91210のページです。 型番DXU-91210に関する仕様情報を記載しております。
手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手掛かり棒付き四脚アジャスト式足場台
手掛り棒付き 足場台DXS
四脚アジャスト式足場台 DWX-W型
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
ピカ DWJ-150用横連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格36,00032,91126,27963,62166,00068,214
通常出荷日1日目19日目9日目4日目4日目4日目
トラスココード708-1283364-9702851-5174---
質量(g)10300.010600.07300.0---
JANコード498924765301849892474340134989247440014---
材質1アルミ合金アルミアルミ合金製アルマイト仕上(アルマイトは支柱・天板のみ)---
天板寸法(mm)400×1000400×1050825×420---
よく一緒に購入される商品

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト