17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユーシーマット【10~15個入り】

ユーシーマット
通常単価(税別)
24,88536,298
税込単価
27,37439,928
通常出荷日:2日目

【特長】・天然繊維を主原料とした環境対応製品です【用途】・オイル用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
50-YH266-8848

4970512545343
小津産業 油吸着マット ユーシーマット50-YH
オイル用。
仕様・規格
国土交通省型式承認品
縦(mm):500
横(mm):500
厚さ(mm):4
1CS:約100枚入り
油吸収量(kg/箱):126
-
質量・質量単位
10kg
65-YH266-8847

4970512545350
小津産業 油吸着マット ユーシーマット65-YH
オイル用。
仕様・規格
国土交通省型式承認品
縦(mm):650
横(mm):650
厚さ(mm):4
1CS:約100枚入り
油吸収量(kg/箱):189
-
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
500
500
10000.0
266-8848
1パック

10個入り

650
650
15000.0
266-8847
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,885
( 27,374 )
2日目
36,298
( 39,928 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維を主原料とした環境対応製品です
【用途】
・オイル用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユーシーマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユーシーマット
無機系固形凝集剤 除濁タブ
スーパーピグソックス PIGシリーズ
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入
ピグサンプスキマー SKMシリーズ
メーカー小津産業グリーンクロスアズワンJOHNANトラスコ中山アズワン
通常価格24,885-57,811 -10,700 -32,82012,346 -33,660 -
通常出荷日2日目11日目1日目〜4日目1日目〜8日目
厚さ(mm)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト