ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軽量用トレーラー 片牽引型(内輪差あり)

軽量用トレーラー 片牽引型(内輪差あり) DG-C
通常単価(税別)
157,083円
税込単価
172,791円
通常出荷日:1日目

【特長】・空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。・小型無人車、小型バッテリー...

詳細を確認
  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DG-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DG-Cの仕様・寸法情報

高さ(mm)
300
長さ(mm)
1200
幅(mm)
750
JANコード
4580132433151
質量(g)
80000.0
トラスココード
208-2544
材質1
フレーム:スチール製
均等荷重(kg)
500
車輪径(mm)
200
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
DG-C208-2544

4580132433151
ダンディ 軽量用ダンディトレーラー 4輪キャスター式片牽引型(内輪差有り) 500kg W1200×D750
空港貨物用、産業用
仕様・規格
完成品
キャスター方式
均等荷重(kg):500
長さ(mm):1200
幅(mm):750
高さ(mm):300
車輪径(mm):200
連結:可能
フレーム:スチール製
質量・質量単位
80kg

型番リスト

表示件数
型番
DG-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,083円
( 172,791円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
・小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
【用途】
・空港貨物用、産業用
【材質】
・フレーム:スチール製

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量用トレーラー 片牽引型(内輪差あり)の型番DG-Cのページです。 型番DG-Cに関する仕様情報を記載しております。
軽量用トレーラー 片牽引型(内輪差あり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量用トレーラー 片牽引型(内輪差あり)
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプ
スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格157,083円34,592円30,107円57,897円68,106円41,271円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目
高さ(mm)300232218306218218
長さ(mm)12009058001200900935
幅(mm)750605500750600605
JANコード45801324331514580132437074----
質量(g)80000.018000.022000.044000.026000.013500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました