17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

セキスイOPPテープ No.882E

セキスイOPPテープ No.882E
通常単価(税別)
1,241円~13,988円
税込単価
1,365円~15,387円
通常出荷日:5日目

【特長】・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
P82EB2L691-7193

4901860196338
積水 セキスイOPPテープ No.882E 36mmX1500 茶
中・重梱包用
製函機・封かん機用。
段ボールケースの封緘に。
輸出用段ボールケースの梱包に。
仕様・規格
色:茶
幅(mm):36
長さ(m):1500
厚さ(mm):0.052
適合機種:積水ワークメイト全シリーズ
粘着力(N/10mm):2.7
引張強度(N/10mm):52
最大テープ外径(mm):約325
紙管サイズ(mm):76
基材:ポリプロピレン(PP)
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
2805g
P82EB3L691-5704

4901860196321
積水 セキスイOPPテープ No.882E 48mmX1500 茶
中・重梱包用
製函機・封かん機用。
段ボールケースの封緘に。
輸出用段ボールケースの梱包に。
仕様・規格
色:茶
幅(mm):48
長さ(m):1500
厚さ(mm):0.052
適合機種:積水ワークメイト全シリーズ
粘着力(N/10mm):2.7
引張強度(N/10mm):52
最大テープ外径(mm):約325
紙管サイズ(mm):76
基材:ポリプロピレン(PP)
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
3595g
P82ET2L691-5676

4901860196314
積水 セキスイOPPテープ No.882E 36mmX1500 透明
中・重梱包用
製函機・封かん機用。
段ボールケースの封緘に。
輸出用段ボールケースの梱包に。
仕様・規格
色:透明
幅(mm):48
長さ(m):1500
厚さ(mm):0.052
適合機種:積水ワークメイト全シリーズ
粘着力(N/10mm):2.7
引張強度(N/10mm):52
最大テープ外径(mm):約325
紙管サイズ(mm):76
基材:ポリプロピレン(PP)
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
2805g
P882EB2691-5671

4901860196215
積水 セキスイOPPテープ No.882E 36mmX100m 茶
中・重梱包用
段ボールケースの封緘に。
輸出用段ボールケースの梱包に。
仕様・規格
色:茶
幅(mm):36
長さ(m):100
厚さ(mm):0.052
テープカット条件:ヘルパー
紙管サイズ(mm):76
筆記可否:油性ペンで可能
引張強度(N/10mm):50
粘着力(N/10mm):2.7
基材:ポリプロピレン(PP)
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
195g
P882ET2691-5709

4901860196239
積水 セキスイOPPテープ No.882E 36mmX100m 透明
中・重梱包用
段ボールケースの封緘に。
輸出用段ボールケースの梱包に。
仕様・規格
色:透明
幅(mm):36
長さ(m):100
厚さ(mm):0.052
テープカット条件:ヘルパー
紙管サイズ(mm):76
筆記可否:油性ペンで可能
引張強度(N/10mm):50
粘着力(N/10mm):2.7
基材:ポリプロピレン(PP)
粘着剤:アクリル系
質量・質量単位
195g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープカット条件

色

長さ(m)

幅(mm)

紙管サイズ(mm)

筆記可否

適合機種

最小発注数量
4901860196338
691-7193
2805.000
-
茶
1500
36
-
-
積水ワークメイト全シリーズ
6個
4901860196321
691-5704
3595.000
-
茶
1500
48
-
-
積水ワークメイト全シリーズ
5個
4901860196314
691-5676
2805.000
-
透明
1500
48
-
-
積水ワークメイト全シリーズ
6個
4901860196215
691-5671
195.000
ヘルパー
茶
100
36
76
油性ペンで可能
-
48個
4901860196239
691-5709
195.000
ヘルパー
透明
100
36
76
油性ペンで可能
-
48個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,080円
( 11,088円 )
5日目
13,988円
( 15,387円 )
5日目
10,080円
( 11,088円 )
5日目
1,241円
( 1,365円 )
5日目
1,241円
( 1,365円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです
・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです
・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)
【用途】
・中・重梱包用
・段ボールケースの封緘に
・輸出用段ボールケースの梱包に
【材質】
・基材:ポリプロピレン(PP)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキスイOPPテープ No.882Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキスイOPPテープ No.882E
OPPテープ No.882VL
OPPテープ No.884EL
OPPテープ No.884V
エバーセルOPPテープ No.830NEV
エバーセルOPPテープ No.820LNEV
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格1,241円-7,371円 -7,941円 -1,161円6,802円 -5,790円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質1基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.0520.0500.0620.0630.090.052

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト