ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

OP/ PAL-360用ジャバラ

OP/ PAL-360用ジャバラ OP-360J
通常単価(税別)
147,141円
税込単価
161,855円
通常出荷日:11日目

【特長】・安全対策のジャバラが追加できます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OP-360J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OP-360Jの仕様・寸法情報

トラスココード
581-3677
仕様
パレットレベラー用ジャバラ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
OP-360J581-3677

-
ダンディ OP/ PAL-360用ジャバラ仕様・規格
パレットレベラー用ジャバラ
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
OP-360J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,141円
( 161,855円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全対策のジャバラが追加できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP/ PAL-360用ジャバラの型番OP-360Jのページです。 型番OP-360Jに関する仕様情報を記載しております。
OP/ PAL-360用ジャバラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP/ PAL-360用ジャバラ
プラスチック台車"ダンディXシリーズ タイプXL" 平台車タイプ
プラスチック台車 オプションペダルブレーキ
ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準(ノイズレスキャスター)抗ウイルスハンドル仕様
ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格147,141円15,202円11,454円20,375円34,592円19,159円
通常出荷日11日目5日目5日目1日目1日目1日目
トラスココード581-3677260-1762260-1759249-3307249-3074249-3298
仕様パレットレベラー用ジャバラ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました