ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

学校 学習塾用パーテーション 20枚セット【20個入り】

学校 学習塾用パーテーション 20枚セット 6300005249
通常単価(税別)
185,570円
税込単価
204,127円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量プラスチックを使用した、学校机のサイズにピッタリのデスクパーテーションになります・窓部分...

詳細を確認
  • 安全の為、必ずパーテーションと机を養生テープで固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005249
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

6300005249の仕様・寸法情報

奥行(mm)
300
間口(mm)
650
高さ(mm)
557
JANコード
4580646247015
質量(g)
12000.0
トラスココード
252-2355
材質1
枠:低発泡PP
材質2
窓:透明PPシート

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005249252-2355

4580646247015
グリーンクロス 学校 学習塾用パーテーション 20枚セット
学校、学習塾などの机に。
新JIS規格の650×450の机に。
仕様・規格
間口(mm):650
奥行(mm):300
高さ(mm):557
枠:低発泡PP
窓:透明PPシート
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005249
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,570円
( 204,127円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量プラスチックを使用した、学校机のサイズにピッタリのデスクパーテーションになります
・窓部分には高透明なPPフィルムを使用しています
・サイドにも窓を付けているので採光性が高く手元が明るいです
・アルコール拭きしても大丈夫な素材です
【用途】
・学校、学習塾などの机に
・新JIS規格の650×450の机に
【材質】
・枠:低発泡PP
・窓:透明PPシート

ご注意

  • 安全の為、必ずパーテーションと机を養生テープで固定してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

学校 学習塾用パーテーション 20枚セットの型番6300005249のページです。 型番6300005249に関する仕様情報を記載しております。
学校 学習塾用パーテーション 20枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
学校 学習塾用パーテーション 20枚セット
学校 学習塾用パーテーション 60枚セット
シースルーパーテーション コインドット CD01-W
シースルーパーテーション レインドット RD02-W
エチケットパネル スタンド付き
アクリル バタフライパーテーション
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格185,570円402,060円45,913円45,913円10,701円14,248円
通常出荷日1日目1日目8日目8日目1日目8日目
奥行(mm)30030037037080-
間口(mm)650650870870495800
高さ(mm)55755721102110503450
JANコード458064624701545806462471214571553420035457155342004245806462572434562166806095
質量(g)12000.036000.05000.05000.01000.02000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました