ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アクリル バタフライパーテーション

アクリル バタフライパーテーション 6300008935
通常単価(税別)
14,248円
税込単価
15,673円
通常出荷日:8日目

【特長】・持ち運びに便利で折りたたみできるパーテーションです。・美観を損なわない美しい扇型で専用のバッ...

詳細を確認
  • お届け時はアクリル表面の傷を防止するために、半透明のフィルムが貼られております。
  • ご使用前にフィルムを剥がしてご使用ください。
  • アクリル板は重ねる順番に番号がふってありますので、間違えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300008935
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300008935の仕様・寸法情報

パネル厚(mm)
2
間口(mm)
800
高さ(mm)
450
色
透明
JANコード
4562166806095
質量(g)
2000.0
トラスココード
258-6918
材質1
アクリル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008935258-6918

4562166806095
グリーンクロス アクリル バタフライパーテーション
打ち合わせや会議、商談などの携帯用パーテーションに。
仕様・規格
間口(mm):800
高さ(mm):450
パネル厚(mm):2
色:透明
アクリル
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008935
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,248円
( 15,673円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利で折りたたみできるパーテーションです。
・美観を損なわない美しい扇型で専用のバッグが付属しています。
・組み立て時に順番を間違えにくいようナンバー入りで角丸仕上げで安全に使用できます。
【用途】
・打ち合わせや会議、商談などの携帯用パーテーションに。
【材質】
・アクリル
【セット内容】
・本体
・持ち運びバッグ

ご注意

  • お届け時はアクリル表面の傷を防止するために、半透明のフィルムが貼られております。
  • ご使用前にフィルムを剥がしてご使用ください。
  • アクリル板は重ねる順番に番号がふってありますので、間違えないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリル バタフライパーテーションの型番6300008935のページです。 型番6300008935に関する仕様情報を記載しております。
アクリル バタフライパーテーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクリル バタフライパーテーション
エチケットパネル スタンド付き
シースルーパーテーション コインドット CD01-W
シースルーパーテーション レインドット RD02-W
学校 学習塾用パーテーション 60枚セット
学校 学習塾用パーテーション 20枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,248円10,701円45,913円45,913円402,060円185,570円
通常出荷日8日目1日目8日目8日目1日目1日目
パネル厚(mm)2-----
間口(mm)800495870870650650
高さ(mm)45050321102110557557
色透明透明白白--
JANコード456216680609545806462572434571553420035457155342004245806462471214580646247015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました