ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エチケットパネル スタンド付き

エチケットパネル スタンド付き 6300007877
通常単価(税別)
10,701円
税込単価
11,771円
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプル構造でどなたでも簡単に設置ができる飛沫防止用パネル、エチケットパネルになります・対面...

詳細を確認
  • お客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 飛沫感染を完全に防ぐわけではありません、ご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300007877
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300007877の仕様・寸法情報

奥行(mm)
80
間口(mm)
495
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
503
色
透明
支柱(本)
2
JANコード
4580646257243
質量(g)
1000.0
トラスココード
376-9454
材質1
ポリ塩化ビニル
材質2
PLA(ポリ乳酸)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300007877376-9454

4580646257243
グリーンクロス エチケットパネル スタンド付き
オフィスや受付、イベント会場や共有スペースなどの飛沫防止対策に。
仕様・規格
間口(mm):495
奥行(mm):80
高さ(mm):503
厚さ(mm):3
色:透明
支柱(本):2
ポリ塩化ビニル
PLA(ポリ乳酸)
質量・質量単位
1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300007877
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,701円
( 11,771円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル構造でどなたでも簡単に設置ができる飛沫防止用パネル、エチケットパネルになります
・対面時や横の飛沫物を物理的にガードします
・取付スタンドは位置を固定して動かないようにするのか、自由に移動させる事ができるようにするのか選ぶ事ができます
・ポリ塩化ビニルのパネルを採用しており、丈夫で安心してお使い頂けます
【用途】
・オフィスや受付、イベント会場や共有スペースなどの飛沫防止対策に
【材質】
・ポリ塩化ビニル
・PLA(ポリ乳酸)
・スタンド×2個
・スタンドプレート×2

ご注意

  • お客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 飛沫感染を完全に防ぐわけではありません、ご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エチケットパネル スタンド付きの型番6300007877のページです。 型番6300007877に関する仕様情報を記載しております。
エチケットパネル スタンド付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エチケットパネル スタンド付き
シースルーパーテーション コインドット CD01-W
シースルーパーテーション レインドット RD02-W
学校 学習塾用パーテーション 20枚セット
学校 学習塾用パーテーション 60枚セット
アクリル バタフライパーテーション
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,701円45,913円45,913円185,570円402,060円14,248円
通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目8日目
奥行(mm)80370370300300-
間口(mm)495870870650650800
厚さ(mm)3-----
高さ(mm)50321102110557557450
色透明白白--透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました