ファクトリーサプライ用品技術窓口
橋本クロス
モーターフィルター【20~100個入り】
橋本クロス
通常価格(税別):10571円~
通常出荷日:5日目
淀川電機製作所
電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ
淀川電機製作所
通常価格(税別):33249円~
通常出荷日:4日目 ~
橋本クロス
カットフィルター(粘着タイプ・難燃性不織布)【30~70個入り】
通常価格(税別):9509円~
通常出荷日:1日目
橋本クロス
カットフィルター(粘着タイプ・ノンハロゲン素材)【30~70個入り】
通常価格(税別):10667円~
通常出荷日:1日目
淀川電機製作所
耐熱高圧ターボ型電動送風機
淀川電機製作所
通常価格(税別):46089円~
通常出荷日:10日目 ~
淀川電機製作所
耐熱シロッコ型電動送風機 普通脚仕様
淀川電機製作所
通常価格(税別):39637円~
通常出荷日:11日目 ~
橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ)【20~100個入り】
通常価格(税別):11952円~
通常出荷日:1日目
スイデン
送風機 ジェットスイファン RSシリーズ
スイデン
通常価格(税別):27608円~
通常出荷日:1日目 ~
淀川電機製作所
耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用
淀川電機製作所
通常価格(税別):36444円~
通常出荷日:12日目 ~
淀川電機製作所
ターボ型電動送風機 常温型
淀川電機製作所
通常価格(税別):36153円~
通常出荷日:4日目 ~



【特長】・ジェネラルファン用の交換パーツです
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| AF45-10-11 | 697-0950 4550414293797 | TRUSCO ジェネラルファン用 センターパイプネジ付 | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:センターパイプネジ付 - 質量・質量単位 268g |
| AF45-10A | 697-0949 4550414293742 | TRUSCO ジェネラルファンⅡ用 45cmアルミハネ(軸穴径10mm)ネジ付 | 仕様・規格 適合機種:AF-45シリーズ 品名:45cm アルミハネ - 質量・質量単位 320g |
| AF45-10ANJ | 697-0961 4550414293759 | TRUSCO ジェネラルファン用 アルミハネ固定用ネジ | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:アルミハネ固定用ネジ - 質量・質量単位 5g |
| AF45-12-14 | 697-0959 4550414293810 | TRUSCO ジェネラルファン用 三脚スタンドベース | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:三脚スタンドベース - 質量・質量単位 0 |
| AF45-12-23 | 697-0954 4550414293803 | TRUSCO ジェネラルファン用 ノブネジナット付 | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:ノブネジナット付 - 質量・質量単位 0 |
| AF45-12-48 | 697-0956 4550414293827 | TRUSCO ジェネラルファン用 スタンドパイプ(1本) | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:スタンドパイプ - 質量・質量単位 0 |
| AF45-12-78 | 697-0953 4550414293834 | TRUSCO ジェネラルファン用 スタンドパイプ用足ゴムネジセット | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:スタンドパイプ用足ゴムネジセット - 質量・質量単位 0 |
| AF45-28-29 | 697-0952 4550414293766 | TRUSCO ジェネラルファン用 首振りつまみネジセット | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:首振りつまみネジセット - 質量・質量単位 45g |
| AF45-30 | 697-0955 4550414293773 | TRUSCO ジェネラルファン用 風量調整スイッチ | 仕様・規格 適合機種:AF-45シリーズ 品名:風量調整スイッチ - 質量・質量単位 4g |
| AF45-GS | 697-0951 4550414293780 | TRUSCO ジェネラルファンⅡ用 ハネガード前後セット(ガードリング付) | 仕様・規格 適合機種:AF-45/DF-45シリーズ 品名:ハネガード前後セット - 質量・質量単位 1425g |
| DF45-10A | 697-0957 4550414293841 | TRUSCO ジェネラルファンDC用 45cmアルミハネ(軸穴径10mm)ネジ付 | 仕様・規格 適合機種:DF-45シリーズ 品名:45cm アルミハネ - 質量・質量単位 320g |
| DF45-GS | 697-0960 4550414293858 | TRUSCO ジェネラルファンDC用 ハネガード前後セット(ガードリング付) | 仕様・規格 適合機種:DF-45シリーズ 品名:ハネガード前後セット - 質量・質量単位 1425g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,751円 ( 1,926円 ) | 1日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 1日目 |
88円 ( 97円 ) | 1日目 |
1,149円 ( 1,264円 ) | 1日目 |
619円 ( 681円 ) | 1日目 |
354円 ( 389円 ) | 1日目 |
354円 ( 389円 ) | 1日目 |
354円 ( 389円 ) | 1日目 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 1日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 1日目 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ
0通常価格(税別):10,500円

トラスコ中山
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
0通常価格(税別):30,794円

ナカトミ
工場扇 ビッグファン 全閉式モーター
0通常価格(税別):30,022円~

トラスコ中山
全閉式工場扇 ジェネラルファン DC省エネ アルミハネ
0通常価格(税別):16,069円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

スイデン
送風機用ダクト(スタンダード)
4通常価格(税別):14,424円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):18,694円~

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ) 詰替用フィルター
0通常価格(税別):2,150円~

エスコ
スポットクーラー用フィルター
0通常価格(税別):990円