ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タイムレコーダー BXシリーズ

通常単価(税別)
36,434円
税込単価
40,077円
通常出荷日:4日目

【特長】・安心、高品質の国内生産タイムレコーダー・シンプルで使いやすい出退勤記録ができます。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BX2000J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BX2000Jの仕様・寸法情報

JANコード
4946267111133
トラスココード
609-6539
質量(g)
2300
材質1
プラスチック
奥行(mm)
104
高さ(mm)
224
打刻数(回/日)
4
幅(mm)
190
参照人数(人)
4欄印字
適合タイムカード
CE-319250

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BX2000J609-6539

4946267111133
アマノ タイムレコーダーBXー2000J
あらゆる業種、職種の客観的な出退勤記録に。
シンプルで使いやすい出退勤記録をお求め方に。
仕様・規格
タイムレコーダー
参照人数(人):4欄印字
打刻数(回/日):190
幅(mm):190
奥行(mm):104
高さ(mm):224
適合タイムカード:CE-319250
プラスチック
質量・質量単位
2.3kg

型番リスト

表示件数
型番
BX2000J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,434円
( 40,077円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心、高品質の国内生産タイムレコーダー
・シンプルで使いやすい出退勤記録ができます。
【用途】
・あらゆる業種、職種の客観的な出退勤記録に。
・シンプルで使いやすい出退勤記録をお求め方に。
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイムレコーダー BXシリーズの型番BX2000Jのページです。 型番BX2000Jに関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダー BXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムレコーダー BXシリーズ
タイムレコーダー EXシリーズ
集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
IDカードラック 20S
アマノ PJRカード 締日共通
タイムカード 全締日対応
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格36,434円55,437円7,133円 -6,349円2,550円2,321円
通常出荷日4日目4日目1日目9日目6日目1日目
JANコード49462671111334946267111140-494626721027049462671005264946267100618
トラスココード609-6539609-6156-421-1822136-1674579-2954
質量(g)23002300-400.0270.000275.000
材質1プラスチックプラスチック-樹脂製(再生材15%以上使用)紙-
奥行(mm)104127---23
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました