ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

電子タイムレコーダー

電子タイムレコーダー BX6200
通常単価(税別)
100,195円
税込単価
110,215円
通常出荷日:11日目

【特長】・外出/休憩が2回記録できる6欄印字のタイムレコーダーです・赤黒印字が可能で、外部時報装置と接...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BX6200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BX6200の仕様・寸法情報

JANコード
4946267110693
トラスココード
421-0249
質量(g)
3200
本体寸法(mm)奥行
記入無

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
BX6200421-0249

4946267110693
アマノ アマノ 電子タイムレコーダー仕様・規格
6回打刻可能。
赤黒印字。
外部時報装置と接続可能なタイムレコーダー。
本体寸法(mm)奥行:記入無
-
質量・質量単位
3.2kg

型番リスト

表示件数
型番
BX6200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,195円
( 110,215円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外出/休憩が2回記録できる6欄印字のタイムレコーダーです
・赤黒印字が可能で、外部時報装置と接続できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子タイムレコーダーの型番BX6200のページです。 型番BX6200に関する仕様情報を記載しております。
電子タイムレコーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子タイムレコーダー
タイムレコーダー EXシリーズ
タイムレコーダー BXシリーズ
集計ソフト付タイムレコーダー TiMeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
IDカードラック 20S
アマノ iCP@CKカード
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格100,195円55,437円36,434円7,133円 -6,349円7,549円
通常出荷日11日目4日目4日目1日目9日目2日目
JANコード494626711069349462671111404946267111133-49462672102704946267200752
トラスココード421-0249609-6156609-6539-421-1822102-6631
質量(g)320023002300-400.069
本体寸法(mm)奥行記入無-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました