ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

とびだし人形 支柱・注水台セット

とびだし人形 支柱・注水台セット 6300036466
通常単価(税別)
15,580
税込単価
17,138
通常出荷日:11日目

【特長】・とびだし人形1体と支柱1本・注水台1個セットです・子どもを守るとびだし人形、「飛び出しっ子」...

詳細を確認
  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 片面は男の子、もう片面は女の子。
  • リバーシブルになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300036466
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300036466の仕様・寸法情報

JANコード
4582643386841
質量(g)
1400.0
トラスココード
473-7480
材質1
アルミ複合板
横(mm)
450
縦(mm)
600

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036466473-7480

4582643386841
グリーンクロス とびだし人形 支柱・注水台セット
子ども達や自転車、自動車等のドライバーに注意喚起するための交通安全人形に。
歩行者や車両の通行の妨げとならないような、通学路・交差点・横断歩道などに。
仕様・規格
タンク注水時重量:16kg
支柱サイズ:60cm
タンクサイズ:350mm×240mm×240mm
縦(mm):600
横(mm):450
アルミ複合板
質量・質量単位
1.4kg

型番リスト

表示件数
型番
6300036466
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,580
( 17,138 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とびだし人形1体と支柱1本・注水台1個セットです
・子どもを守るとびだし人形、「飛び出しっ子」「飛び出し坊や」「飛び出し小僧」ともよばれる交通安全人形です
・オリジナル商品として販売開始から20年以上、滋賀県のみならず全国のお客様にご愛顧いただいております
・子どもの飛び出しによる交通事故をなくしたい
【用途】
・子ども達や自転車、自動車等のドライバーに注意喚起するための交通安全人形に
・歩行者や車両の通行の妨げとならないような、通学路・交差点・横断歩道などに
【材質】
・アルミ複合板
・本体
・支柱
・止め金具
・注水台

ご注意

  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 片面は男の子、もう片面は女の子。
  • リバーシブルになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

とびだし人形 支柱・注水台セットの型番6300036466のページです。 型番6300036466に関する仕様情報を記載しております。
とびだし人形 支柱・注水台セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
とびだし人形 支柱・注水台セット
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
アルファスタッド(ウルトラグレード) ASDL110-B
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,580101,30818,35818,11516,23228,268
通常出荷日11日目8日目8日目8日目11日目11日目
JANコード458264338684145624614866714580646344578456246148668845806463774154571461862651
質量(g)1400.09000.0200.0001000.0250.0003710.0
トラスココード473-7480783-8034368-3727783-8042420-9291426-7185
材質1アルミ複合板ポリカーボネイト本体:ポリカーボネイトレンズ:耐衝撃アクリルプラスチック蓄光顔料+アクリルアルミニウム合金
横(mm)450600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト