ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

LED停止板

LED停止板 6300036060
通常単価(税別)
42,113円
税込単価
46,324円
通常出荷日:8日目

【特長】・スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です・LED21個使用(単3アルカリ...

詳細を確認
  • 使用上の注意をよく読みご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300036060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300036060の仕様・寸法情報

JANコード
4582643383529
質量(g)
1800.0
トラスココード
473-2340
高さ(mm)
520
長さ(mm)
520
幅(mm)
520
連続使用時間(h)
約60
LED数(個)
21
点灯パターン
回転
点滅有無
一斉点灯 有
電源(電池)
単3乾電池x4本(別売)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036060473-2340

4582643383529
グリーンクロス LED停止板
一般道路・高速道路での追突防止に
仕様・規格
幅(mm):520
長さ(mm):520
LED数(個):21
高さ(mm):520
連続使用時間(h):約60
点灯パターン:回転
点滅有無:一斉点灯 有
電源(電池):単3乾電池x4本(別売)
-
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300036060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,113円
( 46,324円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です
・LED21個使用(単3アルカリ乾電池4個(別売))
・防滴構造です
・連続点滅持続時間は約60時間です
【用途】
・車の故障や事故など、緊急の際に
・一般道路・高速道路での追突防止に

ご注意

  • 使用上の注意をよく読みご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED停止板の型番6300036060のページです。 型番6300036060に関する仕様情報を記載しております。
LED停止板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED停止板
非常用回転灯フレッドライトプロ
フラッシュコーン
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
アイコレクト D2 EC9-D2
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格42,113円10,439円7,492円123,406円17,133円10,542円
通常出荷日8日目8日目11日目11日目8日目11日目
JANコード458264338352945896583490144582643441007458064634630545806463445784582643440987
質量(g)1800.0317.000160.0009500.0200.000259.000
トラスココード473-2340398-1787239-1202473-7478368-3727554-7642
高さ(mm)52038212661160195
長さ(mm)520-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました