ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アルファスタッド(ウルトラグレード) ASDL110-B

アルファスタッド(ウルトラグレード) ASDL110-B 6300031726
通常単価(税別)
16,232
税込単価
17,855
通常出荷日:11日目

【特長】・3つの機能で夜間の視認性抜群、蓄光、反射、LEDのハイブリッドタイプです・ソーラーパネルが昼...

詳細を確認
  • 日照が午前10時~午後3時まで十分に得られる場所へ設置してください。
  • 太陽電池部が汚れた場合には拭き取りをお願いします。
  • 充電不足により点滅しない場合があります。
  • 本製品は出荷時には蓄電池が満充電になっていない為、設置前には必ず充電をして点灯ご確認ください。ビス止め不可、コンクリート・アスファルト用の接着剤を必ずご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300031726
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300031726の仕様・寸法情報

JANコード
4580646377415
質量(g)
250.000
トラスココード
420-9291
材質1
蓄光顔料+アクリル
外径(mm)
幅118×奥行112
厚さ(mm)
23
取付仕様
コンクリート・アスファルト用の接着剤(別売)
材質2
本体(PC)
材質3
反射材(アクリル)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031726420-9291

4580646377415
グリーンクロス アルファスタッド(ウルトラグレード) ASDL110-B
歩道、用水路、ウォーキングコース、階段、避難所、避難場所などの安全性向上に。
仕様・規格
外径(mm):幅118×奥行112
厚さ(mm):23
取付仕様:コンクリート・アスファルト用の接着剤(別売)
耐荷重(t):10
発光色:蓄光(グリーン)、LED(ブルー)
蓄電池:リチウムイオン電池
充電時間(h):約8
LED点滅時間(h):48(夜間のみ)
防水等級:IP68
蓄光JIS規格区分:屋外一類
720分後のりん光輝度(mcd/㎡):4(規格値:3mcd/㎡以上10mcd/㎡未満)
蓄光顔料+アクリル
本体(PC)
反射材(アクリル)
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
6300031726
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,232
( 17,855 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つの機能で夜間の視認性抜群、蓄光、反射、LEDのハイブリッドタイプです
・ソーラーパネルが昼間に太陽光を蓄え、夜になると自動的にLEDが点滅、蓄光機能も発光します
・LED点滅と同時に蓄光が光を蓄える為、常時点灯してるように見えます
【用途】
・歩道、用水路、ウォーキングコース、階段、避難所、避難場所などの安全性向上に
【材質】
・蓄光顔料+アクリル
・本体:PC
・反射材:アクリル

ご注意

  • 日照が午前10時~午後3時まで十分に得られる場所へ設置してください。
  • 太陽電池部が汚れた場合には拭き取りをお願いします。
  • 充電不足により点滅しない場合があります。
  • 本製品は出荷時には蓄電池が満充電になっていない為、設置前には必ず充電をして点灯ご確認ください。ビス止め不可、コンクリート・アスファルト用の接着剤を必ずご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルファスタッド(ウルトラグレード) ASDL110-Bの型番6300031726のページです。 型番6300031726に関する仕様情報を記載しております。
アルファスタッド(ウルトラグレード) ASDL110-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファスタッド(ウルトラグレード) ASDL110-B
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式街路灯
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,23281,88619,842101,30818,358125,258
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目11日目
JANコード458064637741545624614866644580646284218456246148667145806463445784580646346305
質量(g)250.0009000.01370.09000.0200.0009500.0
トラスココード420-9291783-8026324-3644783-8034368-3727473-7478
材質1蓄光顔料+アクリルポリカーボネートABSポリカーボネイト本体:ポリカーボネイトレンズ:耐衝撃アクリルポリプロピレン
外径(mm)幅118×奥行112-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト