17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ソーラーLED ライト増設 分岐可能

ソーラーLED ライト増設 分岐可能
通常単価(税別)
22,56026,174
税込単価
24,81628,791
通常出荷日:11日目

【特長】・安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます・明暗センサー...

詳細を確認
  • 専用充電器CHG-4Bは別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031489426-5471

グリーンクロス ソーラーLED 15W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-15WT
照明に。
仕様・規格
明るさ(lm):750
本体寸法(mm)幅:117
本体寸法(mm)奥行:142
本体寸法(mm)高さ:32
効率:LEDライト:15W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
照射角度(°):120
点灯時間(時間):約7~12
使用電池:グッド
グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本(3.7V)
防水等級:IP65
コード:ライトTK-10PL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ソーラーパネルサイズ・350×290×47mm
アルミニウム合金・強化ガラス
質量・質量単位
2.25kg
6300031490426-5470

グリーンクロス ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N
照明に。
仕様・規格
明るさ(lm):2000
本体寸法(mm)幅:146
本体寸法(mm)奥行:124
本体寸法(mm)高さ:10
効率:ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
照射角度(°):120
点灯時間(時間):約6時間以上・使用電池:グッド
グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本(3.7V)
防水等級:IP66
コード:ライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ソーラーパネルサイズ:350×290×47mm
アルミニウム合金・強化ガラス
質量・質量単位
2.98kg
6300031491426-5469

グリーンクロス ソーラーLED 20W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-20WE
照明に。
仕様・規格
明るさ(lm):2000
本体寸法(mm)幅:159
本体寸法(mm)奥行:132
本体寸法(mm)高さ:27
効率:LEDライト:20W、ソーラーパネル: 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
照射角度(°):90
点灯時間(時間):約6~12
使用電池:グッド
グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本(3.7V)
防水等級:IP65
コード:ライトTK-20WEL分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ソーラーパネルサイズ:350×290×47mm
アルミニウム合金・強化ガラス
質量・質量単位
2.82kg
6300031492426-5465

グリーンクロス ソーラーLED 30W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-30WA
照明に。
仕様・規格
明るさ(lm):3000
本体寸法(mm)幅:205
本体寸法(mm)奥行:169
本体寸法(mm)高さ:31
効率:LEDライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
照射角度(°):120
点灯時間(時間):約6~12
使用電池:グッド
グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本(3.7V)
防水等級:IP65
コード:LEDライトTK-30WAL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A*5本、取扱説明書、保証書
ソーラーパネルサイズ:350×290×47mm
アルミニウム合金・強化ガラス
質量・質量単位
3.14kg
6300031493426-5468

グリーンクロス ソーラーLED 30W 電池交換可 ライト増設 分岐可能 TYH-34DW
照明に。
仕様・規格
明るさ(lm):3000
本体寸法(mm)幅:205
本体寸法(mm)奥行:169
本体寸法(mm)高さ:31
効率:LEDライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
照射角度(°):120
点灯時間(時間):約6~12
使用電池:グッド
グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本(3.7V)
防水等級:IP65
コード:ライト分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ソーラーパネルサイズ:350×290×47mm
アルミニウム合金・強化ガラス
質量・質量単位
3.14kg
6300031494426-5466

グリーンクロス ソーラーLED 50W 電池交換可 自立式スタンド TYH-50WK
照明に。
仕様・規格
明るさ(lm):3800
本体寸法(mm)幅:221
本体寸法(mm)奥行:200
本体寸法(mm)高さ:31
効率:LEDライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
照射角度(°):120
点灯時間(時間):約6~12
使用電池:グッド
グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A*5本(3.7V)
防水等級:LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65
コード:ライト分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cm
ソーラーパネルサイズ:350×290×47mm
アルミニウム合金・強化ガラス
質量・質量単位
3.38kg

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

明るさ(lm)

最小発注数量
2250.0
426-5471
142
32
117
750
1個
2980.0
426-5470
124
10
146
2000
1個
2820.0
426-5469
132
27
159
2000
1個
3140.0
426-5465
169
31
205
3000
1個
3140.0
426-5468
169
31
205
3000
1個
3380.0
426-5466
200
31
221
3800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,560
( 24,816 )
11日目
22,560
( 24,816 )
11日目
24,191
( 26,610 )
11日目
25,346
( 27,881 )
11日目
26,174
( 28,791 )
11日目
25,143
( 27,657 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます
・明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です
・ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です
・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます
【用途】
・照明に
【材質】
・アルミニウム合金・強化ガラス

ご注意

  • 専用充電器CHG-4Bは別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーLED ライト増設 分岐可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーLED ライト増設 分岐可能
ソーラーLEDスリムライト
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
ソーラー式街路灯
ソーラー式フラッシュ警告灯
ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格22,560-20,38628,26819,84281,886101,308
通常出荷日11日目4日目11日目8日目8日目8日目
材質1アルミニウム合金・強化ガラスアルミアルミニウム合金ABSポリカーボネートポリカーボネイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト