ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ソーラーLEDスリムライト

ソーラーLEDスリムライト 1135450502
通常単価(税別)
20,386
税込単価
22,425
通常出荷日:4日目

【特長】・配線工事不要で取付が簡単です・モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の...

詳細を確認
  • センサー部分に雪などが積もると充電できなくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1135450502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1135450502の仕様・寸法情報

質量(g)
3300.0
トラスココード
256-3232
材質1
アルミ
奥行(mm)
550
高さ(mm)
60
シルバー
全光束(lm)
500
幅(mm)
220

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1135450502256-3232

グリーンクロス ソーラーLEDスリムライト
停電時の非常照明に。
工事現場の夜間防犯対策に。
仕様・規格
ソーラーパネル:最大出力18V18W
電源(V):リチウムイオン電池(3.2V10AH)
最大点灯時間:5~50時間(使用モードによる)
保護等級:IP65
設置高さ目安(m):3~4
色:シルバー
奥行(mm):550
高さ(mm):60
全光束(lm):500
幅(mm):220
アルミ
質量・質量単位
3.3kg

型番リスト

表示件数
型番
1135450502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,386
( 22,425 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線工事不要で取付が簡単です
・モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯します
・通常時は約20%の省エネ点灯になります
・単管パイプφ48.6~60.5に設置できます
【用途】
・停電時の非常照明に
・工事現場の夜間防犯対策に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • センサー部分に雪などが積もると充電できなくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーLEDスリムライトの型番1135450502のページです。 型番1135450502に関する仕様情報を記載しております。
ソーラーLEDスリムライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーLEDスリムライト
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
ソーラー充電式人感センサーライト 50W TYH-G5A
ソーラー式街路灯
ソーラー式フラッシュ警告灯
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,386125,25818,35828,26819,84281,886
通常出荷日4日目11日目8日目11日目8日目8日目
質量(g)3300.09500.0200.0003710.01370.09000.0
トラスココード256-3232473-7478368-3727426-7185324-3644783-8026
材質1アルミポリプロピレン本体:ポリカーボネイトレンズ:耐衝撃アクリルアルミニウム合金ABSポリカーボネート
奥行(mm)550360100---
高さ(mm)60661160---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト