ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

アイコレクト D2 EC9-D2

アイコレクト D2 EC9-D2 1107100301
通常単価(税別)
11,255
税込単価
12,381
通常出荷日:11日目

【特長】・NETIS技術搭載の新技術商品の保安灯になります・視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1107100301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1107100301の仕様・寸法情報

JANコード
4582643440987
質量(g)
259.000
トラスココード
554-7642
高さ(mm)
195
幅(mm)
90
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1107100301554-7642

4582643440987
グリーンクロス アイコレクト D2 EC9-D2
工事現場や、道路工事、仮設事務所などの工事灯、保安灯に。
仕様・規格
幅(mm):90
高さ(mm):195
LED数:赤緑8個
発光方式:点滅
電源:(太陽電池)4.5V/57mA、(二次電池)3.2V/2000mAh
無日照点灯:約16日間(夜間のみ発光)
-
質量・質量単位
259g

型番リスト

表示件数
型番
1107100301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,255
( 12,381 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NETIS技術搭載の新技術商品の保安灯になります
・視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯です
・2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅が可能です
・自動車のオートライト発光基準(約1000ルクス)に準拠した点灯開始照度になっています
・電池残量が低下した場合、通常モードより輝度を下げることで発光時間を延長して不点灯を予防する自動省電力モード搭載しています
【用途】
・工事現場や、道路工事、仮設事務所などの工事灯、保安灯に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコレクト D2 EC9-D2の型番1107100301のページです。 型番1107100301に関する仕様情報を記載しております。
アイコレクト D2 EC9-D2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコレクト D2 EC9-D2
LED停止板
アンゼンマン 常灯 白 AZ13-AEW
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ
ソーラーLEDスリムライト
グリーンクロス ソーラー式フラッシュ警告灯専用充電器
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,25543,47818,358125,25820,38618,115
通常出荷日11日目8日目8日目11日目4日目8日目
JANコード4582643440987458264338352945806463445784580646346305-4562461486688
質量(g)259.0001800.0200.0009500.03300.01000.0
トラスココード554-7642473-2340368-3727473-7478256-3232783-8042
高さ(mm)19552016066160-
幅(mm)90520100600220-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト