17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

カーペット"ループパンチ"

カーペット"ループパンチ"
通常単価(税別)
21,28241,218
税込単価
23,41045,340
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ループタイプカーペットです【用途】・休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに(土足対応...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LP-331-W177-1904

4903620901541
ワタナベ ループパンチ LP-331 ローズ 182cm×20m
休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに。(土足対応不可)
仕様・規格
ループパンチLP-331ローズ182cm×20m
色:ローズ
厚さ(mm):4
-
質量・質量単位
30kg

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

長さ(m)

幅(mm)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
カーペット
ロールタイプ
グレー
4903620901428
794-6368
15000.0
ポリエステル
-
-
910
20000
20
1個
カーペット
ロールタイプ
グレー
4903620901527
794-6376
30000.0
ポリエステル
-
-
1820
20000
20
1個
カーペット
ロールタイプ
ベージュ
4903620901435
794-6384
15000.0
ポリエステル
20
910
910
20000
20
1個
カーペット
ロールタイプ
ベージュ
4903620901534
794-6392
30000.0
ポリエステル
-
-
1820
20000
20
1個
-
-
ローズ
4903620901541
177-1904
30000.0
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,282
( 23,410 )
1日目
40,894
( 44,983 )
1日目
21,285
( 23,414 )
1日目
40,894
( 44,983 )
1日目
41,218
( 45,340 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループタイプカーペットです
【用途】
・休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに(土足対応不可)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーペット"ループパンチ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペット"ループパンチ"
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10
タイルカーペット
人工芝 10mmパイル
強弱両面テープ KR-25-10
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格21,282-11,7791,431863 -20,911 -985
通常出荷日1日目〜7日目1日目1日目〜4日目1日目
厚さ(mm)42.5--10-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト