17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ぴたパネル【10個入り】

通常単価(税別)
5,508
税込単価
6,059
通常出荷日:5日目

【特長】・防音吸着ぴたパネルのお得な10枚セットです・らくらく吸着動かない防音効果の高いマットです・床...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KPP2-4003-10P601-2845

4903620955476
ワタナベ まとめ買い ぴたパネル KPP2ー4003 グリーン 10枚入
床面がフローリングの様ななめらかな床に。
仕様・規格
床衝撃音低減性能ΔLL(I)-4
色:グリーン
サイズ長辺(mm):400
サイズ短辺(mm):400
厚さ(mm):9
奥行(mm):400
間口(mm):400
表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
2100g
KPP2-4006-10P601-2844

4903620955483
ワタナベ まとめ買い ぴたパネル KPP2ー4006 ベージュ 10枚入
床面がフローリングの様ななめらかな床に。
仕様・規格
床衝撃音低減性能ΔLL(I)-4
色:ベージュ
サイズ長辺(mm):400
サイズ短辺(mm):400
厚さ(mm):9
奥行(mm):400
間口(mm):400
表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
2100g
KPP2-4012-10P601-2848

4903620955490
ワタナベ まとめ買い ぴたパネル KPP2ー4012 ブラウン 10枚入
床面がフローリングの様ななめらかな床に。
仕様・規格
床衝撃音低減性能ΔLL(I)-4
色:ブラウン
サイズ長辺(mm):400
サイズ短辺(mm):400
厚さ(mm):9
奥行(mm):400
間口(mm):400
表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
2100g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4903620955476
601-2845
4パック

10個入り

ベージュ
4903620955483
601-2844
4パック

10個入り

ブラウン
4903620955490
601-2848
4パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,508
( 6,059 )
5日目
5,508
( 6,059 )
5日目
5,508
( 6,059 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防音吸着ぴたパネルのお得な10枚セットです
・らくらく吸着動かない防音効果の高いマットです
・床面がフローリングの様ななめらかな床に
【材質】
・表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ぴたパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぴたパネル
タイルカーペット
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
らくらく粘着ぴたマット
はっ水吸着ぴたマット
吸着カーペットロールタイプ
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格5,508863 -11,7791,7582,450 -17,232 -
通常出荷日5日目1日目〜7日目4日目5日目7日目
質量(g)2100.0001000.015000.0430--
材質1表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂表面:ポリプロピレン(PP)100%ポリエステル表面:ポリエステル100%表面:ポリエステル100%表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)9-2.5344
サイズ短辺(mm)400-910300--
サイズ長辺(mm)400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト