17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

吸着カーペットロールタイプ

吸着カーペットロールタイプ
通常単価(税別)
16,14237,140
税込単価
17,75640,854
通常出荷日:7日目

【特長】・裏面吸着加工でずれにくいです【用途】・室内カーペットとして【材質】・表面:ポリエステル 裏面...

詳細を確認
  • 長期間敷きつけたままにしておくと床面に密着する恐れがありますので、1か月に1度くらいはめくって風を通してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LPR-305S-15446-8574

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ グレー 91cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格
色:グレー
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
5050g
LPR-305W-15686-9791

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ グレー 182cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格
色:グレー
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
10100g
LPR-306S-15686-9796

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ ベージュ 91cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格
色:ベージュ
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
5050g
LPR-306W-15686-9794

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ ベージュ 182cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格
色:ベージュ
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
10100g
LPR-312S-15686-9797

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ ブラウン 91cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格
色:ブラウン
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
5050g
LPR-312W-15686-9795

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ ブラウン 182cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格
色:ブラウン
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
10100g
LPR-331S-15686-9793

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ ローズ 91cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格
色:ローズ
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
5050g
LPR-331W-15686-9792

ワタナベ カーペット 吸着カーペットロールタイプ ローズ 182cm×15m
室内カーペットとして。
仕様・規格
消臭試験合格厚み:4mm 表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
色:ローズ
サイズ長辺(m):15
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
10100g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ短辺(mm)

最小発注数量
グレー
4903620950587
446-8574
5050.000
910
1個
グレー
4903620950624
686-9791
10100.000
1820
1個
ベージュ
4903620950594
686-9796
5050.000
910
1個
ベージュ
4903620950631
686-9794
10100.000
1820
1個
ブラウン
4903620950693
686-9797
5050.000
910
1個
ブラウン
4903620950709
686-9795
10100.000
1820
1個
ローズ
4903620950600
686-9793
5050.000
910
1個
ローズ
4903620950648
686-9792
10100.000
1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,142
( 17,756 )
7日目
37,140
( 40,854 )
7日目
19,078
( 20,986 )
7日目
37,140
( 40,854 )
7日目
19,078
( 20,986 )
7日目
37,140
( 40,854 )
7日目
19,078
( 20,986 )
7日目
37,140
( 40,854 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面吸着加工でずれにくいです
【用途】
・室内カーペットとして
【材質】
・表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂

ご注意

  • 長期間敷きつけたままにしておくと床面に密着する恐れがありますので、1か月に1度くらいはめくって風を通してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸着カーペットロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着カーペットロールタイプ
パンチカーペット ラバー付 防炎
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
パンチカーペット 防炎
はっ水吸着ぴたマット
タイルカーペット
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格16,142-37,874 -10,99033,857 -2,464 -863 -
通常出荷日7日目5日目7日目5日目5日目1日目〜
材質1表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォームポリエステル表面:ポリプロピレン100%表面:ポリエステル100%表面:ポリプロピレン(PP)100%
厚さ(mm)45.52.534-
サイズ長辺(m)15202530--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト