17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

カーペット"ファインコード"

カーペット"ファインコード"
通常単価(税別)
36,81184,566
税込単価
40,49293,023
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ループタイプカーペットです・裏面エンボスラバー付でクッション性に富んでいます・簡単施工であら...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FC-110-S177-1875

4903620900841
ワタナベ カーペット ファインコード FC-110 ローズ 91cm×20m
休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに。(土足対応不可)
仕様・規格
ファインコードFC-110ローズ91cm×20m
色:ローズ
厚さ(mm):5
-
質量・質量単位
22kg
FC-130-W177-1876

4903620900926
ワタナベ カーペット ファインコード FC-130 グリーン 182cm×20m
休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに。(土足対応不可)
仕様・規格
ファインコードFC-130グリーン182cm×20m
色:グリーン
厚さ(mm):5
-
質量・質量単位
44kg

型番リスト

表示件数

商品タイプ

形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

長さ(m)

幅(mm)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
-
-
ローズ
4903620900841
177-1875
22000.0
-
-
-
-
-
1個
-
-
グリーン
4903620900926
177-1876
44000.0
-
-
-
-
-
1個
カーペット
ロールタイプ
ダークグレー
4903620900896
794-5221
22000.0
ポリエステル
20
910
910
20
1個
カーペット
ロールタイプ
ダークグレー
4903620900957
794-5230
44000.0
ポリエステル
20
1820
1820
20
1個
カーペット
ロールタイプ
ベージュ
4903620910338
794-5248
22000.0
ポリエステル
20
910
910
20
1個
カーペット
ロールタイプ
ベージュ
4903620910345
794-5256
44000.0
ポリエステル
20
1820
1820
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,811
( 40,492 )
5日目
69,774
( 76,751 )
5日目
41,545
( 45,700 )
1日目
78,584
( 86,442 )
1日目
42,281
( 46,509 )
1日目
84,566
( 93,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループタイプカーペットです
・裏面エンボスラバー付でクッション性に富んでいます
・簡単施工であらゆる場所に対応できます
【用途】
・休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに(土足対応不可)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーペット"ファインコード"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーペット"ファインコード"
タイルカーペット
エコパンチカーペット
カーペット"ループパンチ"
パンチカーペット 防炎
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格36,811-863 -13,170 -21,282 -35,497 -11,779
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目7日目
厚さ(mm)5--432.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト