ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m

養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m KPRNO-305-91-25
通常単価(税別)
10,990円
税込単価
12,089円
通常出荷日:7日目

【特長】・不織布タイプの簡易養生カーペットです・お好みのサイズに、ハサミやカッターで簡単に切ることがで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KPRNO-305-91-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KPRNO-305-91-25の仕様・寸法情報

色
グレー
トラスココード
674-1689
質量(g)
15000.0
材質1
ポリエステル
厚さ(mm)
2.5
サイズ短辺(mm)
910
サイズ長辺(m)
25
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
KPRNO-305-91-25674-1689

-
ワタナベ 養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
汚れやすい工場の通路や作業の際の養生用に。
荷物搬入時の保護材として。
仕様・規格
簡易的な養生カーペットです。
色:グレー
サイズ長辺(m):25
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):2.5
ポリエステル
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
KPRNO-305-91-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,990円
( 12,089円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布タイプの簡易養生カーペットです
・お好みのサイズに、ハサミやカッターで簡単に切ることができます
【用途】
・汚れやすい工場の通路や作業の際の養生用に
・荷物搬入時の保護材として
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25mの型番KPRNO-305-91-25のページです。 型番KPRNO-305-91-25に関する仕様情報を記載しております。
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
カーペット"ループパンチ"
タイルカーペット
ぴたパネル
ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10
強弱両面テープ KR-25-10
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格10,990円22,908円 -863円 -5,196円2,092円1,308円
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜5日目1日目1日目
色グレー-----
トラスココード674-1689-----
質量(g)15000.0-1000.02100.000--
材質1ポリエステル-表面:ポリプロピレン(PP)100%表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂--
厚さ(mm)2.54-9--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました