17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

タイルカーペット

タイルカーペット
通常単価(税別)
1,017円~1,430円
税込単価
1,119円~1,573円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。・防汚性、防音効果に優れています。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
シルバー
4955141321131
753-5279
1枚
1個
グレー
4955141321148
753-5287
1枚
4個
ダークグレー
4955141321155
753-5295
1枚
1個
ブラック
4955141321162
753-5309
1枚
1個
ブラウン
4955141321209
753-5317
1枚
1個
ダークブラウン
4955141321223
684-7664
1枚
20個
アイボリー
4955141321230
753-5325
1枚
1個
ベージュ
4955141321247
753-5333
1枚
1個
ローズ
4955141321254
684-7663
1枚
20個
オレンジ
4955141321308
753-5341
1枚
1個
グリーン
-
684-7662
1枚
20個
ブルー
4955141321346
753-5350
1枚
4個
パープル
4955141321377
753-5368
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,307円
( 1,438円 )
1日目
1,017円
( 1,119円 )
1日目
1,430円
( 1,573円 )
1日目
1,430円
( 1,573円 )
1日目
1,307円
( 1,438円 )
1日目
1,336円
( 1,470円 )
7日目
1,430円
( 1,573円 )
1日目
1,315円
( 1,447円 )
2日目
1,336円
( 1,470円 )
7日目
1,430円
( 1,573円 )
1日目
1,336円
( 1,470円 )
7日目
1,017円
( 1,119円 )
1日目
1,430円
( 1,573円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
・防汚性、防音効果に優れています。
・含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2140327)
・制電
【用途】
・工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット。
【材質】
・表面:ポリプロピレン(PP)100%
・裏面:塩化ビニール(PVC)100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイルカーペットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイルカーペット
エコパンチカーペット
パンチカーペット 防炎
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
パンチカーペット ラバー付 防炎
はっ水吸着ぴたマット
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格1,017円-15,839円 -33,857円 -10,990円37,874円 -2,589円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目7日目5日目5日目
商品タイプカーペットカーペット----
形状シートタイプ-----
厚み(mm)6-----
質量(g)1000.0--15000.0--
材質1表面:ポリプロピレン(PP)100%ポリエステル表面:ポリプロピレン100%ポリエステル表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム表面:ポリエステル100%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト