17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

はっ水吸着ぴたマット【1~9個入り】

はっ水吸着ぴたマット
通常単価(税別)
2,4502,713
税込単価
2,6952,984
通常出荷日:5日目

【特長】・はっ水加工を施しているので、飲み物などをこぼしても染み込みにくく、拭き取りが容易です・お部屋...

詳細を確認
  • 床面が塩化ビニルの場合、変色または、密着する恐れがあります。
  • はっ水加工は、防水仕様ではありませんので、使用状況によっては水が染み込む恐れがあります。
  • 濡れた時は早めに拭き取ってください。
  • 繰り返し洗う事で、徐々にはっ水効果は低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HKPL-3006-9P699-3016

ワタナベ はっ水吸着ぴたマット(9枚入) 30cm×30cm ベージュ
お部屋のフローリングスペース・ペットがいるご家庭に。
仕様・規格
消臭効果
床暖対応可
色:ベージュ
サイズ長辺(mm):300
サイズ短辺(mm):300
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
400g
HKPL-3012-9P699-3014

ワタナベ はっ水吸着ぴたマット(9枚入) 30cm×30cm ブラウン
お部屋のフローリングスペース・ペットがいるご家庭に。
仕様・規格
消臭効果
床暖対応可
色:ブラウン
サイズ長辺(mm):300
サイズ短辺(mm):300
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
400g
HKPL-4506-4P699-3013

ワタナベ はっ水吸着ぴたマット(4枚入) 45cm×45cm ベージュ
お部屋のフローリングスペース・ペットがいるご家庭に。
仕様・規格
消臭効果
床暖対応可
色:ベージュ
サイズ長辺(mm):450
サイズ短辺(mm):450
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
400g
HKPL-4512-4P699-3015

ワタナベ はっ水吸着ぴたマット(4枚入) 45cm×45cm ブラウン
お部屋のフローリングスペース・ペットがいるご家庭に。
仕様・規格
消臭効果
床暖対応可
色:ブラウン
サイズ長辺(mm):450
サイズ短辺(mm):450
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
400g
HKPL-BE-6090699-3018

ワタナベ はっ水吸着ぴたマット 60cm×90cm ベージュ
お部屋のフローリングスペース・ペットがいるご家庭に。
仕様・規格
消臭効果
床暖対応可
色:ベージュ
サイズ長辺(mm):900
サイズ短辺(mm):600
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
600g
HKPL-BR-6090699-3017

ワタナベ はっ水吸着ぴたマット 60cm×90cm ブラウン
お部屋のフローリングスペース・ペットがいるご家庭に。
仕様・規格
消臭効果
床暖対応可
色:ブラウン
サイズ長辺(mm):900
サイズ短辺(mm):600
厚さ(mm):4
表面:ポリエステル100%
裏面:アクリル樹脂
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

最小発注数量
ベージュ
4903620956602
699-3016
400.000
300
300
10パック

9個入り

ブラウン
4903620956619
699-3014
400.000
300
300
10パック

9個入り

ベージュ
4903620956626
699-3013
400.000
450
450
10パック

4個入り

ブラウン
4903620956633
699-3015
400.000
450
450
10パック

4個入り

ベージュ
4903620956657
699-3018
600.000
600
900
12個
ブラウン
4903620956664
699-3017
600.000
600
900
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,713
( 2,984 )
5日目
2,713
( 2,984 )
5日目
2,713
( 2,984 )
5日目
2,713
( 2,984 )
5日目
2,450
( 2,695 )
5日目
2,450
( 2,695 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はっ水加工を施しているので、飲み物などをこぼしても染み込みにくく、拭き取りが容易です
・お部屋の広さや床面の形に合わせて自由にカットしてご使用いただけます
・裏面吸着加工で、床面にピタっと吸着、動きません
【用途】
・お部屋のフローリングスペース・ペットがいるご家庭に
【材質】
・表面:ポリエステル100%
・裏面:アクリル樹脂

ご注意

  • 床面が塩化ビニルの場合、変色または、密着する恐れがあります。
  • はっ水加工は、防水仕様ではありませんので、使用状況によっては水が染み込む恐れがあります。
  • 濡れた時は早めに拭き取ってください。
  • 繰り返し洗う事で、徐々にはっ水効果は低下します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はっ水吸着ぴたマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はっ水吸着ぴたマット
タイルカーペット
ぴたパネル
らくらく粘着ぴたマット
吸着カーペットロールタイプ
パンチカーペット 防炎
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格2,450-863 -5,5081,75817,232 -35,497 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目4日目7日目5日目
材質1表面:ポリエステル100%表面:ポリプロピレン(PP)100%表面・中間層:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂表面:ポリエステル100%表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂表面:ポリプロピレン100%
材質2裏面:アクリル樹脂裏面:塩化ビニール(PVC)100%-裏面:アクリル樹脂--
厚さ(mm)4-9343

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト