17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

パンチカーペット ラバー付 防炎

パンチカーペット ラバー付 防炎
通常単価(税別)
39,84075,502
税込単価
43,82483,052
通常出荷日:5日目

【特長】・不織布パンチカーペットに裏面ラバー加工を施しておりクッション性抜群です【用途】・立作業、工場...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CPD-131-91-20695-5603

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 ローズベージュ 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:ローズベージュ
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
19kg
CPF-103-182-20686-5012

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 グリーン 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:グリーン
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
38kg
CPF-103-91-20686-5006

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 グリーン 防炎 91cm×20m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:グリーン
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
19kg
CPF-105-182-20686-5011

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 グレー 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:グレー
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
38kg
CPF-105-91-20686-5005

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 グレー 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:グレー
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
19kg
CPF-106-182-20686-5009

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 ベージュ 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ベージュ
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
38kg
CPF-106-91-20686-5008

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 ベージュ 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ベージュ
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
19kg
CPF-131-182-20695-5602

ワタナベ パンチカーペット ラバー付 ローズベージュ 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ローズベージュ
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):5.5
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム
質量・質量単位
38kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ短辺(mm)

最小発注数量
ローズベージュ
4903620900698
695-5603
19000.0
910
1個
グリーン
4903620900650
686-5006
19000.0
910
1個
グリーン
4903620900728
686-5012
38000.0
1820
1個
グレー
4903620900667
686-5005
19000.0
910
1個
グレー
4903620900735
686-5011
38000.0
1820
1個
ベージュ
4903620902616
686-5008
19000.0
910
1個
ベージュ
4903620900742
686-5009
38000.0
1820
1個
ローズベージュ
4903620900766
695-5602
38000.0
1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,840
( 43,824 )
5日目
39,840
( 43,824 )
5日目
75,502
( 83,052 )
5日目
39,840
( 43,824 )
5日目
75,502
( 83,052 )
5日目
39,840
( 43,824 )
5日目
75,502
( 83,052 )
5日目
75,502
( 83,052 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布パンチカーペットに裏面ラバー加工を施しておりクッション性抜群です
【用途】
・立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット
【材質】
・表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチカーペット ラバー付 防炎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチカーペット ラバー付 防炎
パンチカーペット 防炎
エコパンチカーペット
タイルカーペット
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
吸着カーペットロールタイプ
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格39,840-35,497 -13,170 -863 -11,77917,232 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目〜7日目7日目
材質1表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォーム表面:ポリプロピレン100%ポリエステル表面:ポリプロピレン(PP)100%ポリエステル表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)5.53--2.54
防炎適合品防炎適合品防炎適合品防炎適合品---
サイズ長辺(m)2030--2515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト