17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

人工芝 10mmパイル

人工芝 10mmパイル
通常単価(税別)
19,828円~58,135円
税込単価
21,811円~63,949円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です・毛足が長く、クッション性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WT-1000-182-20692-8319

-
ワタナベ 人工芝 10mmパイル 182cm×20m
建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上などに。
仕様・規格
パイル長10mm
色:グリーン
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):10
タイプ:パイル長10mm
表面:ポリプロピレン(PP)100%
裏面:SBRコーティング
質量・質量単位
36kg
WT-1000-45-20692-8320

-
ワタナベ 人工芝 10mmパイル 45cm×20m
建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上などに。
仕様・規格
パイル長10mm
色:グリーン
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):450
厚さ(mm):10
タイプ:パイル長10mm
表面:ポリプロピレン(PP)100%
裏面:SBRコーティング
質量・質量単位
9kg
WT-1000-91-20692-8318

-
ワタナベ 人工芝 10mmパイル 91cm×20m
建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上など。
仕様・規格
パイル長10mm
色:グリーン
サイズ長辺(m):20
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):10
タイプ:パイル長10mm
表面:ポリプロピレン(PP)
裏面:合成ゴム(SBR)
質量・質量単位
18kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

サイズ短辺(mm)

最小発注数量
692-8320
9000.0
表面:ポリプロピレン(PP)100%
裏面:SBRコーティング
450
1個
692-8318
18000.0
表面:ポリプロピレン(PP)
裏面:合成ゴム(SBR)
910
1個
692-8319
36000.0
表面:ポリプロピレン(PP)100%
裏面:SBRコーティング
1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,828円
( 21,811円 )
4日目
29,562円
( 32,518円 )
4日目
58,135円
( 63,949円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です
・毛足が長く、クッション性があります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工芝 10mmパイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工芝 10mmパイル
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
パンチカーペット 防炎
パンチカーペット ラバー付 防炎
吸着カーペットロールタイプ
カーペット"ループパンチ"
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格19,828円-10,990円33,857円 -37,874円 -16,142円 -22,908円 -
通常出荷日4日目7日目5日目5日目7日目1日目〜
色グリーングレー----
厚さ(mm)102.535.544
サイズ長辺(m)2025302015-
タイプパイル長10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト